エレクトロニクス部品技術窓口

カラー:ブラック
定尺:25m
使用温度:-15~+70℃
| 品番 | 呼径 | 定尺 | 材質・特性 |
|---|---|---|---|
| KATS80-15 | 15φ | 25m | ・シート部 難燃性軟質塩化ビニール +PET+アルミ箔 +1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線) ・嵌合部 スナップタイプ (ポリアセタール樹脂) |
| KATS80-20 | 20φ | ||
| KATS80-25 | 25φ | ||
| KATS80-30 | 30φ | ||
| KATS80-40 | 40φ | ||
| KATS80-50 | 50φ | ||
| KATS80-70 | 70φ | ||
| KATS80-100 | 100φ |
シート部 VTM-0の場合

電界のシールド効果のグラフ

磁界のシールド効果のグラフ
80μmのアルミ箔を使用したスナップタイプのノイズプロテクトチューブ。
【特長】
・スナップボタンによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱。
・ノイズ対策として高いシールド効果の期待できる80μmのアルミ箔を使用。
【用途】
・標準タイプより厚いアルミ箔を使用し、より高いシールド効果を求められる箇所で使用。