エレクトロニクス部品技術窓口
伸縮性と屈曲性に優れたノイズ対策用のノイズプロテクトスリーブです。【特長】・伸縮性に優れている為、圧縮...
詳細を確認
ノイズプロテクトスリーブの外観
| 品番 | 最小径 | 最大径 | 幅 | 定尺 |
|---|---|---|---|---|
| KPTS-3 | 3φ | 12φ | 6mm | 100m |
| KPTS-6 | 6φ | 22φ | 15mm | |
| KPTS-12 | 12φ | 28φ | 19mm | |
| KPTS-19 | 19φ | 32φ | 25mm |

電界
伸縮性と屈曲性に優れたノイズ対策用のノイズプロテクトスリーブです。
【特長】
・伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
・屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
・導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
・サイズは最小径3~19Φまで4サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
・柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
・メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。