17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スルーチューブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スルーチューブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KPT-3

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

伸縮性に優れた保護・結束チューブ 最小径Φ3~Φ90(圧縮拡大径)まで幅広く対応します。
【特長】
・幹線バーに段差をつけない構造であるため、組み付け時の作業性が上がります。
・絶縁チューブを施しておりますので、安心してご使用いただけます。
・伸縮性に優れている為圧縮すると約1.5~4倍に広がります。
・サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
・耐磨耗性に優れています。
・メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
【用途】
・ロボット・FA装置等の配線の結束と保護です。
・制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護です。
・OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

形状
-
使用温度(下限)(℃)
-
使用温度(上限)(℃)
-
必要内径サイズ(㎜)
-
-
保護機能(耐環境性)
-
長さ(m)
200
最大径 φ(mm)
12
材質
ポリエステル
注文単位数量(個)
2
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト