17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スナップチューブ クリアタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スナップチューブ クリアタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KST-10C

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

内部の確認が容易なスナップチューブ クリアタイプです。
【特長】
・シート面が透明なため配線内部の確認が可能です。
・従来のスナップチューブ同様、工具なしで簡単に結束ができ、しかも着脱が自在です。
・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
・スナップボタンタイプの電線結束・保護チューブです。
・サイズはΦ10(直径10mm)~Φ100(直径100mm)まで9サイズあり配線にピッタリな被覆ができます。
・サイズが豊富で配線にピッタリな被覆が可能です。
【用途】
・内部の配線状況確認が必要な箇所で使用です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

固定方式
ホック(ボタン)
シールド対応
なし
用途・特殊機能
難燃
内径(mm)
φ10
全長(m)
25
クリア
工具使用
なし
材質
難燃性塩化ビニール
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト