17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

マジックチューブ

通常単価(税別)
12,45228,366
税込単価
13,69731,203
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

面ファスナーで嵌合する着脱容易な配線保護チューブです。【特長】・マジックテープによる嵌合のため工具無し...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マジックチューブの特長

マジックチューブの写真

マジックチューブの写真



●使用温度  -15℃~70℃

●材  質  シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル
   嵌合部:面ファスナー

●カ ラ ー    リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)/グレータイプ
●定  尺  25m
 

『KMT』型式一覧・重量

品名呼び径定尺
(m/巻)
箱寸法
長さ×幅×高さ(mm)
重量
※箱重量含む
KMT-N1515φ25m410×90×125950g
KMT-N2020φ410×100×1251140g
KMT-N2525φ410×120×1251350g
KMT-N3030φ410×130×1251450g
KMT-N4040φ410×165×1301870g
KMT-N5050φ410×195×1302070g
KMT-N7070φ410×255×1302750g
KMT-N100100φ410×350×1253770g
面ファスナー巾
(オス・メス共通)
15φ~20φ 12mm
25φ~100φ 16mm

呼称方法

・リバーシブルタイプ(R)の場合
KMT-N(呼径)R 例:呼径20φ(直径)の場合
KMT-N20R
・グレー(G)の場合
KMT-N(呼径)G 例:呼径20φ(直径)の場合
KMT-N20G

梱包及び梱包単位

25m毎にコンパクトなダンボールケースに納めてありご使用の際には取り出し口より引き出して使用。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
φ15
グレー
-
10
2個
φ15
ブラック/グレー
-
10
1個
φ20
グレー
-
10
2個
φ20
ブラック/グレー
324-1483
10
1個
φ25
グレー
-
10
2個
φ25
ブラック/グレー
324-1491
10
1個
φ30
グレー
-
10
2個
φ30
ブラック/グレー
324-1505
10
1個
φ40
グレー
-
10
2個
φ40
ブラック/グレー
324-1513
10
1個
φ50
グレー
-
10
1個
φ50
ブラック/グレー
324-1521
10
1個
φ70
グレー
-
10
2個
φ70
ブラック/グレー
-
10
1個
φ100
グレー
-
10
2個
φ100
ブラック/グレー
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,452
( 13,697 )
9日目
12,452
( 13,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,174
( 14,491 )
9日目
13,174
( 14,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,519
( 15,971 )
9日目
14,519
( 15,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,913
( 17,504 )
9日目
15,913
( 17,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,308
( 19,039 )
9日目
17,308
( 19,039 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,375
( 21,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,375
( 21,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,230
( 26,653 )
9日目
24,230
( 26,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,366
( 31,203 )
9日目
28,366
( 31,203 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

面ファスナーで嵌合する着脱容易な配線保護チューブです。
【特長】
・マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
・サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
・部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
・リバーシブルタイプはブラック、グレーの在庫が同時にでき、在庫低減に効果的です。
【用途】
・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
・リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて自在に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックチューブのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電線の保護で使用
4
満足度:4.0
規格で他にも使用しており、同じメーカーで統一するため、こちらの商品を選びました。使い始めのきれいなうちは良いのですが、使...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q色は何色ですか?
A
ブラックとグレーのリバーシブルタイプとグレー単色の2種類を各サイズにご用意しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックチューブ
ノイズプロテクトチューブ マジックタイプ
ボタンチューブ
スナップチューブ 小箱入りタイプ
スナップチューブ ボビン巻タイプ
ノイズプロテクトチューブ スライドロックタイプ
メーカー興和化成興和化成東洋技研興和化成興和化成興和化成
通常価格12,452-34,279 -12,179 -8,801 -17,331 -33,654 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
固定方式マジックテープマジックテープホック(ボタン)ホック(ボタン)ホック(ボタン)ジッパー
シールド対応なしありなしなしなしあり
用途・特殊機能難燃難燃難燃難燃難燃難燃
全長(m)252550255025
工具使用なしなしなしなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング