エレクトロニクス部品技術窓口
DINレール(KBRシリーズ)専用のレールカッターです。【特長】・安全で簡単にメーカー製ベースレール(...
詳細を確認
商品参考図
| 品番 | 適用レール |
|---|---|
| KC-1S | KBR-T・KBR-K |
| KC-2S | KBR-W・KBR-M |
| KC-3S | KBR-H |
専用スケール計測可能寸法 65cm

専用スケールについて

各部の名称図
DINレール(KBRシリーズ)専用のレールカッターです。
【特長】
・安全で簡単にメーカー製ベースレール(DINレール)の切断が出来ます。
・切断時間が短縮され省力化が計れます。
・切断面にバリが出ない為、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。
・専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断する事が可能です。
・取り扱い方は、安全で簡単、誰にでもDINレールの切断が出来ます。
【用途】
・DINレール(KBRシリーズ)の切断にご利用頂けます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
切断工具 配線ダクト用カッター
4.5通常価格(税別):14,455円

エンジニア
鉄腕ハサミDP PH-57
5通常価格(税別):2,347円

SK-11
ストロング万能はさみ SST-220AD
4.8通常価格(税別):3,211円

SK-11
ハンドニブラー 185mm
4.6通常価格(税別):3,786円

トラスコ中山
ラシャ切りハサミ(刃長85mm・105mm)
0通常価格(税別):2,683円

トラスコ中山
コッピングソー
0通常価格(税別):1,570円

ホーザン
ワイヤーカッター N-16
5通常価格(税別):3,650円

エンジニア
金工鋸用替刃 TNシリーズ
5通常価格(税別):797円~

室本鉄工
(メリー印)ミニストリッパー
4通常価格(税別):7,209円