17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

バーディーカッター KC-100

通常単価(税別)
16,538
税込単価
18,192
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・バーディーカッターは刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    270
  • 刃長 (mm)
    115

型番:

KC-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

バーディーカッター KC-100:関連画像

バーディーカッターの外観

  • 全長:270mm
  • 刃長:115mm

使用例

バーディーカッター KC-100:関連画像

1.配線ダクトの切断

バーディーカッター KC-100:関連画像

2.端子台カバーの切断

バーディーカッター KC-100:関連画像

3.ダクトカバーの切断

注意・禁止事項

  • お買い上げご使用の前には必ず取り扱い説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

開発秘話

 

汎用品は刃の長さが短く100mm幅のダクトを一回で切断することができませんでした。
100mm幅を切断できるよう、かつ刃の先端までうまく力が伝わるように刃の形状にも工夫をし製品化が実現しました。

KC-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
270
刃長(mm)
115
仕様
バーディーカッター
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 仕様

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
KC-100

商品タイプ

仕様

RoHS?最小発注数量
その他
バーディーカッター
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,538
( 18,192 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーディーカッターは刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです
・受け部の凹部とスライドカバー、直角アタッチメントを併用することで、配線ダクト、端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます
【用途】
・配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーディーカッター KC-100の型番KC-100のページです。 型番KC-100に関する仕様情報を記載しております。
バーディーカッター KC-100のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
ダクトカットの定番
5
満足度:5.0
弊社でも使ってますがよそでも大体これをみかけます。 コツさえつかめばかなり正確に思ったとおりのラインでカットできます。
0人が参考にしています。
ダクト切断
5
満足度:5.0
電材のカッティングダクトを切断するときに使用します。 切れ味が良く使いやすいです。
0人が参考にしています。
ダクトのカット
5
満足度:5.0
ダクトが素早くきれいにカットできます。アタッチメントもついていてお得感があります。使ったことないけど。
0人が参考にしています。
配線ダクトのカット
5
満足度:5.0
以前使用していたものよりカッターの長さがあるので、配線ダクトは簡単にカットできます。但しダクトのフタはゆっくりカットする...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他メーカーの配線ダクトにも使用可能ですか?
A
使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーディーカッター KC-100
ダクトカッター TC100
ダクトニッパー DN-100
115mm ダクトカッター
Cチャンカッター
J63050 ケーブルカッター
メーカー興和化成東洋技研興和化成エスコフジ矢KLEIN
通常価格16,53818,78816,33419,74425,24810,501
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
全長(mm)270270327270550238
刃長(mm)115-----

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング