17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

セパレーター KDSシリーズ

通常単価(税別)
1,2492,451特別価格
税込単価
1,3742,696特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ダクト内部での配線を仕切るセパレーター。【特長】・配線ダクト内で系統分けなどに使用できる。【用途】・配...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

セパレーター

セパレーター

 

セパレーター

 

製品基本情報

長さ: 1m / 色: グレー / 材質: 硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)/ 使用温度: -20℃~+50℃ / 梱包数: 10本
UL規格認定樹脂使用

型式一覧(単位: mm)

側孔Hタイプ

型 式WH定尺
KDS-60H12551,000
KDS-80H1575
KDS-100H1595

側孔LLタイプ

型 式WH定尺
KDS-60LL12551,000
KDS-80LL1575
KDS-100LL1595

※ 標準品: 取付孔あり、両面テープ付き。

側孔規格

側孔規格

型番リスト

表示件数

材質

製品形状

製品幅

(mm)

製品高さ

(mm)

側孔形状

RoHS?最小発注数量
塩化ビニル
グレー
ダクト60高さ用
12
55
LL
10
1個
塩化ビニル
グレー
ダクト80高さ用
15
75
H
10
1個
塩化ビニル
グレー
ダクト80高さ用
15
75
LL
10
1個
塩化ビニル
グレー
ダクト100高さ用
15
95
H
10
1個
塩化ビニル
グレー
ダクト100高さ用
15
95
LL
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,249811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,451
( 2,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,451
( 2,696 )
5日目

詳細情報

基本情報

ダクト内部での配線を仕切るセパレーター。
【特長】
・配線ダクト内で系統分けなどに使用できる。
【用途】
・配線ダクト内でのAC/DC、IN/OUT、信号線/動力線、系統分けなどに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレーター KDSシリーズのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
交流直流の区分け
5
満足度:5.0
請負先より、制御盤ダクト内での交流直流を区分けし混在しないようにとの指示があり、同一メーカーの当製品を選定。 もともと、...もっと読む
0人が参考にしています。
配電盤のダクト用セパレーターに使用
5
満足度:5.0
ダクト本体は持っていたのですが、セパレーターだけが無く、業者へ依頼すると 最低発注10本からとの事で 悩んでミスミWeb...もっと読む
0人が参考にしています。
電気配線
5
満足度:5.0
注文すると次の日に1個から届けてくれるのが助かります。 しかも最終受付時間が18時というのもすごく有難いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレーター KDSシリーズ
【ヘラマンタイトン】配線ダクト固定用リベット(押し込み式)
絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電アーム
プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ(大曲ガリ)
エムケーダクト付属品 コンビネーション
フィードインキャップ
メーカー興和化成ミスミPanasonic未来工業マサル工業Panasonic
通常価格1,249-5,26012,430 -6,528 -1,053 -2,891
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目1日目〜2日目1日目
長さ(m)1-----
材質詳細硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング