17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

スナップチューブ ボビン巻タイプ

通常単価(税別)
17,33132,131
税込単価
19,06435,344
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

スナップボタンで電線にワンタッチ着脱可能なスナップチューブです(ボビン巻タイプ)。【特長】・受電側(1...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

スナップチューブ(ボビン巻タイプ)の外観

スナップチューブ(ボビン巻タイプ)の外観

スナップチューブ(ボビン巻タイプ)のパッケージ

スナップチューブ(ボビン巻タイプ)のパッケージ

  • 材質:シート部・PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン)・ポリアセタール樹脂
  • カラー:リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)、グレー
  • 定尺:50m
  • 使用温度:-15~+70℃
品名呼び径定尺
(m/巻)
箱寸法
長さ×幅×高さ(mm)
重量
※箱重量含む
KSTL-1010φ50m345×150×3402020g
KSTL-1515φ345×150×3402370g
KSTL-2020φ345×150×3402720g
KSTL-2525φ345×170×3402830g
KSTL-3030φ345×185×3403170g
KSTL-4040φ345×215×3403830g
KSTL-5050φ345×245×3404500g
KSTL-7070φ345×295×3405700g
KSTL-100100φ345×345×3407700g
  • シート部UL認定品 難燃タイプ
  • Gタイプ・Rタイプ共通

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ10
グレー
-
1個
φ10
ブラック/グレー
-
1個
φ15
グレー
-
1個
φ15
ブラック/グレー
10
1個
φ20
グレー
-
1個
φ20
ブラック/グレー
10
1個
φ25
グレー
-
1個
φ25
ブラック/グレー
10
1個
φ30
グレー
-
1個
φ30
ブラック/グレー
10
1個
φ40
グレー
-
1個
φ40
ブラック/グレー
10
1個
φ50
グレー
-
1個
φ50
ブラック/グレー
10
1個
φ70
グレー
-
1個
φ70
ブラック/グレー
-
1個
φ100
グレー
-
1個
φ100
ブラック/グレー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,331
( 19,064 )
9日目
17,331
( 19,064 )
9日目
18,647
( 20,512 )
9日目
18,647
( 20,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,717
( 21,689 )
9日目
19,717
( 21,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,138
( 23,252 )
9日目
21,138
( 23,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,639
( 24,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,639
( 24,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,039
( 26,443 )
9日目
24,039
( 26,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,802
( 29,482 )
9日目
26,802
( 29,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,656
( 32,622 )
9日目
29,656
( 32,622 )
9日目
32,131
( 35,344 )
9日目
32,131
( 35,344 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スナップボタンで電線にワンタッチ着脱可能なスナップチューブです(ボビン巻タイプ)。
【特長】
・受電側(1次側)から送電側(3次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子です。
・スナップボタンタイプの電線結束・保護が可能なシート型チューブです。
・スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
・リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて自在に使用できます。
・サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
・部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
・リバーシブルタイプはブラック、グレーの在庫が同時にでき、在庫低減に効果的です。
【用途】
・配線の結束や保護に便利します。
・ボビン巻きでダンボールケースに納めてあり、使用の際には取り出し口より引き出し可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップチューブ ボビン巻タイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
配線隠し
5
満足度:5.0
3つの配線がむき出しで見た目がよくないので購入しました。見た目もスッキリして良くなりました。
0人が参考にしています。
満足しています
5
満足度:5.0
配線チューブとして使用しており、太陽ケーブルテック製のUE/STO(N)/TCも併用しています。お得意先様からのご指定に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップチューブ ボビン巻タイプ
スナップチューブ 小箱入りタイプ
ノイズプロテクトチューブ マジックタイプ
ノイズプロテクトチューブ スナップタイプ
ノイズプロテクトチューブ スライドロックタイプ
ボタンチューブ
メーカー興和化成興和化成興和化成興和化成興和化成東洋技研
通常価格17,331-8,801 -34,279 -24,424 -33,654 -12,179 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
固定方式ホック(ボタン)ホック(ボタン)マジックテープホック(ボタン)ジッパーホック(ボタン)
シールド対応なしなしありありありなし
用途・特殊機能難燃難燃難燃難燃難燃難燃
全長(m)502525252550
工具使用なしなしなしなしありなし
よく一緒に購入される商品

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング