17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が168型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 側孔形状

    ~mm
  • 規格

  • パック入り数(個)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)【1~50個入り】

通常単価(税別)
74337,423
税込単価
81741,165
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・豊富なサイズバリエーションによる様々なニーズに対応可能【用途】・制御盤内や各種装置の機械回り...

詳細を確認
  • 北海道・沖縄への配送については、ご注文から到着まで1週間程かかります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本シリーズは全て全長2000mmのため、特別送料1,000円(税別)がかかります。
  • 特別送料はカートに入れた時点で小計に含まれております。
詳細を確認
未確定:候補が168型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

配線ダクト

配線ダクト

 

配線ダクト

 

製品基本情報

全長:2000mm/材質:硬質塩化ビニール(自己消火性 94V-0)/カラー:グレー/規格:UL/CSA/使用温度:-20℃~50℃
UL規格認定樹脂使用、UL規格認定製品

側孔タイプの特長紹介

Hタイプ

Hタイプ

Hタイプ

  • 標準サイズの側孔。
  • 内部が見えにくいため外観上きれいに仕上がる。
  • サイズバリエーションも一番多い。

Tタイプ

Tタイプ

Tタイプ

ニッパー等で接合部をカットできる

ニッパー等で接合部をカットできる

  • 標準サイズの側孔に上部途中までスリットが入っている。
  • ニッパー等簡易な工具で接合部をカットできる。

LLタイプ

LLタイプ

LLタイプ

電線接続ピッチと近いため配線がしやすい

電線接続ピッチと近いため配線がしやすい

  • 側孔サイズが一番大きなタイプ。
  • 側孔のピッチが25mmとなっており機器の電線接続ピッチと近いため配線がしやすい。

型式一覧

形式(呼称)断面寸法長さ【ミリ】側孔規格
高さHTLL
KD-23-2018252000  
KD-N23-202030  
KD-33-2030  
KD-24-202540
KD-34-2030
KD-44-2040
KD-64-2060 
KD-74-2070 
KD-26-202560
KD-36-2030
KD-46-2040
KD-56-2052
KD-66-2060
KD-76-2070
KD-86-2080  
KD-106-20100
KD-156-20150  
KD-28-202580  
KD-38-2030
KD-48-2040
KD-58-2052
KD-68-2060
KD-88-2080
KD-108-20100
KD-210-2025100 
KD-310-2030 
KD-410-2040
KD-610-2060
KD-810-2080
KD-1010-20100
KD-1510-20150  
KD-1015-20100150



特性(物性)

項目単位標準値
比重JIS K-7112-1.47
引っ張り強さJIS K-7113Mpa35以上
伸びJIS K-7113100以上
シャルピー衝撃値JIS K-7111KJ/m28.8以上
柔軟温度JIS K-674573±3
ロックウェル硬度JIS K-7202-112
体積固有抵抗ASTM D257Ω-m>1013
耐電圧JIS -C8430KV/mm>40
誘電率 PF/m29
比熱 J/(kg・K)1200
熱膨張係数  7×10-5

UL規格認定

規格認定製品 No. E139917 / 規格製品樹脂使用 No. E171549

 

規格認定製品 No.E139917/規格製品樹脂使用 94V-0 No.E171549

 

CSA規格認定

規格認定製品 FILE No. 111357

 

規格認定製品 FILE No.111357

 

 

※ KD-28、58、310はCSA申請中。

 

開発秘話

 

現状に甘んじることなく、理想のダクトを追及して開発を継続しております。今後もトップメーカーとしてより高い品質とサービスを提供してまいります。

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

全長

(mm)

側孔形状

規格

パック入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
18
25
2000
H
UL/CSA
-
-
1個
18
25
2000
H
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

18
25
2000
H
UL/CSA
50
-
1パック

50個入り

25
40
2000
H
UL/CSA
1
10
1個
25
40
2000
H
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

25
40
2000
T
UL/CSA
1
10
1個
25
40
2000
T
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

25
60
2000
H
UL/CSA
1
10
1個
25
60
2000
H
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

25
60
2000
LL
UL/CSA
1
10
1個
25
60
2000
LL
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

25
60
2000
T
UL/CSA
1
10
1個
25
60
2000
T
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

25
80
2000
H
UL
1
10
1個
25
80
2000
H
UL
10
-
1パック

10個入り

25
80
2000
H
UL
24
10
1パック

24個入り

30
30
2000
H
UL/CSA
1
10
1個
30
30
2000
H
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

30
30
2000
H
UL/CSA
-
-
1パック

40個入り

30
40
2000
H
UL/CSA
1
10
1個
30
40
2000
H
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

30
40
2000
T
UL/CSA
1
10
1個
30
40
2000
T
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

30
60
2000
H
UL/CSA
1
10
1個
30
60
2000
H
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

30
60
2000
LL
UL/CSA
1
10
1個
30
60
2000
LL
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

30
60
2000
T
UL/CSA
1
10
1個
30
60
2000
T
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

30
80
2000
H
UL/CSA
1
10
1個
30
80
2000
H
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

30
80
2000
H
UL/CSA
24
10
1パック

24個入り

30
80
2000
LL
UL/CSA
1
10
1個
30
80
2000
LL
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

30
80
2000
LL
UL/CSA
24
10
1パック

24個入り

30
80
2000
T
UL/CSA
1
10
1個
30
80
2000
T
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

30
80
2000
T
UL/CSA
24
10
1パック

24個入り

40
40
2000
H
UL/CSA
1
10
1個
40
40
2000
H
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

40
40
2000
T
UL/CSA
1
10
1個
40
40
2000
T
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

40
60
2000
H
UL/CSA
1
10
1個
40
60
2000
H
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

40
60
2000
LL
UL/CSA
1
10
1個
40
60
2000
LL
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

40
60
2000
T
UL/CSA
1
10
1個
40
60
2000
T
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

40
80
2000
H
UL/CSA
1
10
1個
40
80
2000
H
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

40
80
2000
H
UL/CSA
18
10
1パック

18個入り

40
80
2000
LL
UL/CSA
1
10
1個
40
80
2000
LL
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

40
80
2000
LL
UL/CSA
18
10
1パック

18個入り

40
80
2000
T
UL/CSA
1
10
1個
40
80
2000
T
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

40
80
2000
T
UL/CSA
18
10
1パック

18個入り

52
60
2000
H
UL/CSA
1
10
1個
52
60
2000
H
UL/CSA
10
-
1パック

10個入り

52
60
2000
H
UL/CSA
20
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743
( 817 )
1日目
6,714
( 7,385 )
9日目
20,429
( 22,472 )
9日目
1,630
( 1,793 )
1日目
7,429
( 8,172 )
6日目
1,630
( 1,793 )
1日目
7,429
( 8,172 )
6日目
1,763
( 1,939 )
1日目
9,571
( 10,528 )
6日目
1,746
( 1,921 )
1日目
9,571
( 10,528 )
6日目
1,746
( 1,921 )
1日目
9,571
( 10,528 )
6日目
2,224
( 2,446 )
1日目
15,429
( 16,972 )
6日目
25,046
( 27,551 )
9日目
1,630
( 1,793 )
1日目
8,143
( 8,957 )
9日目
25,843
( 28,427 )
9日目
1,767
( 1,944 )
1日目
7,857
( 8,643 )
6日目
1,767
( 1,944 )
1日目
7,857
( 8,643 )
6日目
1,987
( 2,186 )
1日目
8,857
( 9,743 )
6日目
1,987
( 2,186 )
1日目
8,857
( 9,743 )
6日目
1,987
( 2,186 )
1日目
8,857
( 9,743 )
6日目
2,503
( 2,753 )
1日目
11,857
( 13,043 )
6日目
27,285
( 30,014 )
9日目
2,503
( 2,753 )
1日目
11,857
( 13,043 )
6日目
27,285
( 30,014 )
9日目
2,503
( 2,753 )
1日目
11,857
( 13,043 )
6日目
27,285
( 30,014 )
9日目
1,993
( 2,192 )
1日目
9,214
( 10,135 )
6日目
1,993
( 2,192 )
1日目
9,214
( 10,135 )
6日目
2,153
( 2,368 )
1日目
11,000
( 12,100 )
6日目
2,153
( 2,368 )
1日目
11,000
( 12,100 )
6日目
2,153
( 2,368 )
1日目
11,000
( 12,100 )
6日目
2,721
( 2,993 )
1日目
12,714
( 13,985 )
6日目
23,892
( 26,281 )
9日目
2,721
( 2,993 )
1日目
12,714
( 13,985 )
6日目
23,892
( 26,281 )
9日目
2,721
( 2,993 )
1日目
12,714
( 13,985 )
6日目
23,892
( 26,281 )
9日目
2,526
( 2,779 )
1日目
11,571
( 12,728 )
6日目
24,638
( 27,102 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズバリエーションによる様々なニーズに対応可能
【用途】
・制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適

ご注意

  • 北海道・沖縄への配送については、ご注文から到着まで1週間程かかります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本シリーズは全て全長2000mmのため、特別送料1,000円(税別)がかかります。
  • 特別送料はカートに入れた時点で小計に含まれております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)のレビュー
4.3平均満足度:4.364件のレビュー
制御盤
2
満足度:2.0
ほしいサイズのものに限って1箱単位なので困ってしまいます。 1度にそんなに大量に使用しないです。
3人が参考にしています。
制御盤に
3
満足度:3.0
扱いやすいのでいつも購入していますが、 型式によっては1箱単位!多過ぎる場合もあります。 しかもメーカー直送なのに3日後...もっと読む
3人が参考にしています。
制御盤の配線
5
満足度:5.0
配線できる面積が限られていたため背の高いものを購入 線を収めることができました。
1人が参考にしています。
制御盤内の配線
5
満足度:5.0
あまり使わないサイズが急に必要になり1本でも単価が安く即納なのですごく助かりました。
1人が参考にしています。
機械設備制御盤の配線
4
満足度:4.0
色々な種類があり用途に分けて使用しました。 特に海外向けの設備では客先要望で、配線に直接手で触ることができないようにする...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qダクトカバーのみの販売は行っていますか?
A
大変申し訳ございませんが、ダクトカバーのみの販売は行っておりません。
Q屋外で使用可能ですか?
A
PVCは耐候性に優れていますが、屋内(又は筐体内)での使用を想定しております。屋外露出配管としてのご使用は控えてくださいますようお願いします
Q耐油性、耐薬品性はありますか?
A
一般的な硬質塩化ビニルの材質特性として耐油性・耐薬品性は優れております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)
配線ダクト(上部切り込みなし)
配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)
カットダクト(スリット上部接合タイプ)
BP52 配線ダクト
カッチングダクト ADR(スリット上部セパレートタイプ)
メーカー興和化成ミスミミスミJAPPY日東工業星和電機
通常価格743-1,337 -776 -1,248 -13,170 -8,346 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目2日目〜1日目〜
材質硬質塩化ビニール硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0)硬質塩化ビニル UL94V-0硬質塩化ビニル硬質塩化ビニールポリ塩化ビニル樹脂
カラーグレーグレーグレーグレーグレーグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング