17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

スライドロックチューブ

通常単価(税別)
18,08735,288特別価格
税込単価
19,89638,817特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

専用スライダーで嵌合する密閉性が高い配線保護チューブです。【特長】・低温下の環境においても嵌合部の材質...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

専用スライダーで嵌合する密閉性が高い配線保護チューブの特長

スライドロックチューブ:関連画像

商品参考図

材質 ・シート部
PEsクロス入り難燃性塩化ビニール
・嵌合部
半硬質難燃性塩化ビニール
カラー ・ブラック
・グレー
定尺 ・50m(10φ~50φ)
・25m(70φ~100φ)
使用温度 -15℃~70℃

型式一覧

品名 呼び径 定尺
(m/巻)
箱寸法
長さ×幅×高さ(mm)
重量
※箱重量含む
KSL-10 10φ 50m 400×125×400 2600g
KSL-15 15φ 400×125×400 3000g
KSL-20 20φ 400×125×400 3500g
KSL-25 25φ 400×125×400 3800g
KSL-30 30φ 400×170×400 4300g
KSL-35 35φ 400×170×400 4600g
KSL-40 40φ 400×170×400 4900g
KSL-50 50φ 400×200×400 5500g
KSL-70 70φ 25m 400×265×400 4000g
KSL-100 100φ 400×360×400 5100g

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
φ10
50
10
1個
φ15
50
10
1個
φ20
50
10
1個
φ25
50
10
1個
φ30
50
10
1個
φ35
50
10
1個
φ40
50
10
1個
φ50
50
10
1個
φ70
25
10
1個
φ100
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,770
( 22,847 )
5日目
22,116
( 24,328 )
5日目
23,557
( 25,913 )
5日目
24,904
( 27,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,019
( 29,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,36617,019
( 18,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,03915,971
( 17,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,288
( 38,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,087
( 19,896 )
5日目
22,836
( 25,120 )
5日目

詳細情報

基本情報

専用スライダーで嵌合する密閉性が高い配線保護チューブです。
【特長】
・低温下の環境においても嵌合部の材質の硬度変化が少なく、作業性に優れています。
・嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せつけにくい構造です。
・サイズは10Φ~100Φまで10サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
【用途】
・配線をまとめて保護です。
・配線箇所の外観向上です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドロックチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q手で勘合できますか?
A
専用スライダー(別売)にて嵌合できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドロックチューブ
ノイズプロテクトチューブ スライドロックタイプ
ボタンチューブ
ホックチューブ(透明)
TRSTチューブ シールドチューブ(片側透明タイプ銅箔ツインレール式)
マジックテープチューブ MRチューブ
メーカー興和化成興和化成東洋技研ミスミデンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格18,087-33,654 -12,179 -2,952 -3,207 -527 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
固定方式ジッパージッパーホック(ボタン)ホック(ボタン)ツインレールマジックテープ
シールド対応なしありなしなしありなし
用途・特殊機能難燃難燃難燃その他クリーンルームその他
ブラックブラック黒/灰透明
工具使用ありありなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト