17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

タイアンカー(TA1・TA2タイプ)【100~1000個入り】

通常単価(税別)
3,40055,113特別価格
税込単価
3,74060,624特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

束線に対して平行または垂直に使用するねじ止めタイプのケーブルタイ固定具。【特長】・ネジの取り付け溝にゆ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

束線の位置にあわせて固定具の位置決めができるねじ止めタイプ

TA2タイプ参照

TA2タイプ参照

タイアンカー TA1・TA2タイプの外形図と寸法

タイアンカー TA1タイプの寸法図

タイアンカー TA1タイプの寸法図

TA2タイプの寸法図

タイアンカー TA2タイプの寸法図

TA1タイプ

部品番号使用結束
バンド幅(mm)
寸法(mm)固定方法使用箇所材質
 100個入1000個入ABCD
TA1S8-C-M2.3~4.819.09.55.04.3M4ネジ屋内ナイロン66ナチュラル
TA1S8--M02.3~4.819.09.55.04.3M4ネジ屋内外耐候性ナイロン66
TA1S8--M30屋内耐熱性ナイロン66
TA1S8--M69難燃性ナイロン66
TA1S10-C-M2.3~4.819.09.55.05.1M5ネジ屋内ナイロン66ナチュラル
TA1S10--M02.3~4.819.09.55.05.1M5ネジ屋内外耐候性ナイロン66

TA2タイプ

部品番号使用結束
バンド幅(mm)
寸法(mm)固定方法使用箇所材質
 100個入1000個入ABCD
TA2-C-M2.3~4.831.112.73.25.0M5ネジ屋内ナイロン66

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

使用環境

トラスココード

取付/固定方法

取り付け穴径

(φ・mm)

材質詳細

RoHS?最小発注数量
19
9.5
ナチュラル
5.0
屋内
438-4083
M4
4.3
ナイロン66
10
1パック

100個入り

19
9.5
ナチュラル
5.0
屋内
818-0566
M4
4.3
ナイロン66
10
1パック

1000個入り

19
9.5
5.0
屋内外
438-4091
M4
4.3
耐候性ナイロン66
10
1パック

1000個入り

19
9.5
5.0
屋内
438-4105
M4
4.3
耐熱性ナイロン66
10
1パック

1000個入り

19
9.5
5.0
屋内
438-4113
M4
4.3
難燃性ナイロン66
10
1パック

1000個入り

19
9.5
ナチュラル
5.0
屋内
438-4067
M5
5.1
ナイロン66
10
1パック

100個入り

19
9.5
ナチュラル
5.0
屋内
825-7381
M5
5.1
ナイロン66
-
1パック

1000個入り

19
9.5
5.0
屋内外
438-4075
M5
5.1
耐候性ナイロン66
-
1パック

1000個入り

31.1
12.7
ナチュラル
3.2
屋内
438-4121
M5
5.0
ナイロン66
-
1パック

100個入り

31.1
12.7
ナチュラル
3.2
屋内
818-0567
M5
5.0
ナイロン66
-
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,419
( 21,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,306
( 35,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,306
( 35,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,65126,738
( 29,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,529
( 3,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,627
( 19,390 )
3日目
32,306
( 35,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,330
( 9,163 )
3日目
55,113
( 60,624 )
3日目

詳細情報

基本情報

束線に対して平行または垂直に使用するねじ止めタイプのケーブルタイ固定具。
【特長】
・ネジの取り付け溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます
【用途】
・ネジ止めで束線の固定をする配線用に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイアンカー(TA1・TA2タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ケーブル固定
4
満足度:4.0
他メーカーでも出ているのですが白色しかなく、黒色はTA1だけだと思います。 1,000個入なのでバラ売りしてもらえれば星...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はどのようなものがありますか?
A
屋内用ナチュラル、耐候性ナイロン66、耐熱性ナイロン66、難燃性ナイロン66の4種類があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイアンカー(TA1・TA2タイプ)
スーパーグリップ専用タイアンカー
押し込み型固定具(PM2Hタイプ)
クリップ型固定具
ソーラー用メタルクリップ
メタルマウント
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格3,400-5,1642,160 -9,292 -10,9774,668 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンスチール亜鉛メッキスチール亜鉛メッキその他
使用結束バンド幅(mm)2.3~4.8PLT80~PLT3002.3~4.82.3~4.82.3~4.82.3~4.8
代表規格UL、CUL-----
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング