17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 使用結束バンド幅(mm)

  • トラスココード

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

回転式タイマウント【50~100個入り】

通常単価(税別)
32,30445,735
税込単価
35,53450,309
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

結束バンド固定具の回転式タイマウントです。【特長】・上下のマウントがリベットにより回転する機構になって...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

結束バンド固定具 回転式タイマウント

TM3 取付けイメージ1

TM3 取付けイメージ

TM3 寸法図1

TM3 寸法図

TMEH 取付けイメージ2

TMEH 取付けイメージ

TMEH 寸法図2

TMEH 寸法図

部品番号使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm)引き剥がし力
(kg)
使用箇所材質
 100個入ABC
TM3-X2-C0Y2.3~7.622.115.719.154.5屋外耐候性ナイロン66
 50個入 
TMEH-X2-L0Y2.3~12.741.718.531.2113.5屋外耐候性ナイロン66

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

使用結束バンド幅

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
22.1
15.7
2.3~7.6
477-5473
-
1パック

100個入り

41.7
18.5
2.3~12.7
477-5481
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,735
( 50,309 )
3日目
32,304
( 35,534 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

結束バンド固定具の回転式タイマウントです。
【特長】
・上下のマウントがリベットにより回転する機構になっているため、交差するケーブルやチューブなどの固定に適しています。
・束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を避けることができます。
【用途】
・交差するケーブル同士の固定に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転式タイマウントのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのくらいの力に耐えられますか?
A
TM3-X2-C0Yは54.5kg、TMEH-X2-L0Yは113.5kgまで耐えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転式タイマウント
メタルマウント
スーパーグリップ専用タイアンカー
スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕
クリップ型固定具
L字型固定具
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格32,304-4,668 -5,1642,7979,292 -35,738 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
材質ナイロンその他ナイロンナイロンスチール亜鉛メッキナイロン
使用環境屋外屋内/屋外屋外屋内屋内屋内
材質詳細耐候性ナイロン66アルミニウム耐候性ナイロン66ナイロン66亜鉛メッキ鋼ナイロン66

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング