エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 材質

    • ナイロン
    • その他
  • 耐環境性

  • 代表規格

    ~mm
  • 束線径寸法(インチ)

    ~mm
  • 特徴

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バーブタイ ナイロン結束バンド マーカータイプ(BF/BMシリーズ)【100個入り】

通常単価(税別)
4,1422,485
税込単価
4,5562,734
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワイヤーやケーブルなどの識別と結束を同時にできます。・必要な情報を書き込みスペースにマーキン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番:

BM1M-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

BM1M-Cの仕様・寸法情報

結束径(mm)
23
全長(mm)
107
幅(mm)
2.4
材質
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐環境性
難燃
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
代表規格
CE / UL
束線径寸法(インチ)
1
特徴
1本留め
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
-59~+85
-
-

商品情報

ワイヤーやケーブルなどの識別と結束を同時にできる

製品仕様

バーブタイ マーカータイプ:関連画像

BF1M/BF2M

バーブタイ マーカータイプ:関連画像

BM1M/BM2M

バーブタイ マーカータイプ:関連画像

B2M2S

バーブタイ マーカータイプ:関連画像

BM2S/BM4S

バーブタイ マーカータイプ:関連画像

B3M2S

バーブタイ マーカータイプ:関連画像

B4M2S

部品番号 最大束線径
(φmm)
寸法(mm) 書込スペース
(mm)
ループ引張強度
N(kg)
推奨工具
  100本入 1000本入 A B C D E F G H タテ ヨコ
BFシリーズ(旗型表示)
BF1M -C -M 23 117 2.4 1.2 4.0 4.6 21.1 3.2 9.7 9.1 20.6 80(8.2) GTS-E
PTS
BF2M -C -M 51 211
BMシリーズ(巻き付け表示)
BM1M -C -M 23 107 2.4 1.2 4.0 4.6 28.4 3.2 7.9 7.4 27.7 80(8.2) GTS-E
PTS
BM2M -C -M 51 201
  100本入 500本入  
BM2S -C -D 51 203 4.7 1.1 5.6 8.1 13.2 5.2 27.9 23.1 12.4 222(22.7) GTS-E
PTS
BM4S -C -D 102 384 1.3 58.4 54.1 12.7
B2M2S -D 51 203 1.1 29.5 27.9 23.1 29.2
  250本入 -  
B3M2S -TL 51 203 4.7 1.1 5.6 8.1 46.2 5.2 27.9 23.1 46.0 222(22.7) GTS-E
PTS
B4M2S -TL 63.0 62.7
材質 材質コード
ナイロン66 無印
耐侯性ナイロン66 0

型番リスト

表示件数
型番
BM1M-C

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

材質

耐環境性

代表規格

束線径寸法

(インチ)

特徴

最小発注数量
23
107
2.4
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
難燃
CE / UL
1
1本留め
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1422,485
( 2,734 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーやケーブルなどの識別と結束を同時にできます。
・必要な情報を書き込みスペースにマーキングペンやホットスタンプなどで記入できます。
・ラベルに文字を印字して貼り付けることもできます。
【用途】
・振動などによるゆるみ、はずれの防止が必要な束線の結束及び識別に使用します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーブタイ ナイロン結束バンド マーカータイプ(BF/BMシリーズ)の型番BM1M-Cのページです。 型番BM1M-Cに関する仕様情報を記載しております。
バーブタイ ナイロン結束バンド マーカータイプ(BF/BMシリーズ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ケーブル符号表示用
4
満足度:4.0
細いケーブルや電線にも取り付けることが出来るので助かっています
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q結束や切断はどのようにすればよいでしょうか?
A
結束工具(GTS-Eなど)を使用すると、切断面が飛び出さず、安全確実に結束、切断が行えます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーブタイ ナイロン結束バンド マーカータイプ(BF/BMシリーズ)
Pan-Ty 難燃性ナイロン66結束バンド
エラストマー製結束バンド
MLT(自動ロック式)ステンレススチールバンド
ステンレススチールバンド ダブルロックタイ
押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PLPシリーズ)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格4,1427,891 -16,6127,813 -16,14425,694
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-0UL94V-0なしなしUL94V-2
使用温度範囲(Min~Max)(℃)-59~+85-40~+100-40~50-80~+538-80~+538-

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング