エレクトロニクス部品技術窓口
対象物を易しく保持する結束バンドです。【特長】・仮止めが可能です。・カラーバリエーションがあり、用途に...
詳細を確認


仮止めのできるタイプ。

(HLTPのみ)。
| HLT | HLTP | |
|---|---|---|
| 表 | ナイロン | ナイロン |
| 裏 | ポリエチレン | ポリプロピレン |

Tak-Ty タックタイ HLT・HLTPシリーズ寸法図。
| 部品番号 | 最大束線径(φmm) | 寸法(mm) | 厚さ(mm) | ループ引張強度N(kg) | 色 | 使用温度範囲(℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10本入 | A | B | C | ||||||
| HLT2I | -X□ | 49 | 203 | 12.7 | 25.4 | 2.5 | 178(18.2) | ※ | -17 ~ 93 |
| HLT3I | -X□ | 81 | 305 | ||||||
| UL承認部品 | |||||||||
| HLTP2I | -X12 | 49 | 203 | 12.7 | 25.4 | 2.5 | 178(18.2) | マルーン | 新:-40~50 旧:-17~50 |
| HLTP3I | -X12 | 81 | 305 | ||||||
| HLTP2I | -X0 | 49 | 20 | 黒 | |||||
| HLTP3I | -X0 | 81 | 305 | ||||||
規定するループ引張強度を確保するためには50mm以上重ね合わせてご使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,156円970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,156円 ( 2,372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,156円1,078円 ( 1,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,156円 ( 2,372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,866円 ( 2,053円 ) | 1日目 |
2,795円1,397円 ( 1,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,795円 ( 3,075円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,419円 ( 2,661円 ) | 1日目 |
2,795円 ( 3,075円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,419円 ( 2,661円 ) | 1日目 |
2,615円2,353円 ( 2,588円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,392円1,865円 ( 2,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 1日目 |
対象物を易しく保持する結束バンドです。
【特長】
・仮止めが可能です。
・カラーバリエーションがあり、用途によって色分けができます。
・コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。
・M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
・規定するループ引張強度を確保するためには50mm以上重ね合わせてご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~