エレクトロニクス部品技術窓口
簡単に取り外し再使用できるため、頻繁なケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できる結束バンドです。...
詳細を確認


ストリップタイプは、ミシン目入り。
| HLS/HLM | HLSP | |
|---|---|---|
| 表 | ナイロン | ナイロン |
| 裏 | ポリエチレン | ポリプロピレン |

タックタイ HLS/HLSP/HLMシリーズの外形図。

タックタイ HLS/HLSP/HLMシリーズの寸法図。
| 部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | 厚さ | ループ引張強度N (kg) | 色 | 使用温度範囲 (℃) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10本/ロール入 | A | B | (mm) | |||||
| ストリップタイプ | ||||||||
| HLS1.5S | -X□ | 38 | 152 | 19.1 | 2.5 | 222(22.7) | ※ | -17~93 |
| HLS3S | -X□ | 81 | 305 | |||||
| HLS5S | -X□ | 127 | 457 | |||||
| ストリップタイプ(UL承認部品) | ||||||||
| HLSP1.5S | 0 | 38 | 152 | 19.1 | 2.5 | 222(22.7) | マルーン | -17~50 |
| HLSP3S | 0 | 81 | 305 | |||||
| HLSP5S | 0 | 127 | 457 | |||||
| HLSP1.5S | -X0 | 38 | 152 | 黒 | 新:-40~50 旧:-17~50 | |||
| HLSP3S | -X0 | 81 | 305 | |||||
| HLSP5S | -X0 | 127 | 457 | |||||
| 1ロール入 | ||||||||
| ロールタイプ | ||||||||
| HLM | -15R□ | ― | 4.5m | 8.4 | 2.5 | 80(8.2) | ※ | -17 ~ 93 |
| HLS | -15R□ | ― | 19.1 | 222(22.7) | ||||
| HLS | -75R□ | ― | 22.8m | |||||
色記号: 0=黒、2=赤、3=橙、4=黄、5=緑、6=青、8=灰、10=白。
※HLS-75Rには、つなぎ目がある可能性があります。
※ご注文の際は、部品番号末尾の□部分に下記の色記号を入れてください。(例:青の場合、HLS1.5S-X6となります)
・規定するループ引張強度を確保するためには、50mm以上重ね合わせてご使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,098円 ( 2,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,098円 ( 2,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,010円 ( 1,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,853円 ( 2,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,098円 ( 2,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,853円 ( 2,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,378円 ( 2,616円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,378円1,189円 ( 1,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,378円475円 ( 523円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,183円 ( 12,301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,225円 ( 10,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,814円 ( 9,695円 ) | 1日目 |
9,402円 ( 10,342円 ) | 3日目 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 3日目 |
1,427円 ( 1,570円 ) | 3日目 |
2,334円 ( 2,567円 ) | 3日目 |
1,883円 ( 2,071円 ) | 3日目 |
2,839円 ( 3,123円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,969円 ( 3,266円 ) | 3日目 |
簡単に取り外し再使用できるため、頻繁なケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できる結束バンドです。
【特長】
・対象物を易しく保持し、仮止めや色分けが可能です。
・ナイロン製の結束バンドと違い、湿度の影響を受けません。
・振動に強く、緩むことがありません。
・HLS及びHLMシリーズは、9種類の色があります。
・ロールタイプは、必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
・ストリップタイプは、152mm、305mm、457mmのカット物で、ミシン目の入ったロール状になっています。
・規定するループ引張強度を確保するためには、50mm以上重ね合わせてご使用ください。
【用途】
・通信ケーブルや光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを締め付けすぎることなく結束するのに最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~