エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エラストマー製結束バンド【100個入り】

通常単価(税別)
16,612
税込単価
18,273
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

対象を締め付けすぎない!屋外で使用できる!横ずれしにくい結束バンド。【特長】・柔軟性に富んだ材質で通信...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

ERT2M-C20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ERT2M-C20の仕様・寸法情報

結束径(mm)
60
全長(mm)
216
幅(mm)
12.7
材質
[その他] サーモプラスチックポリウレタン
耐環境性
難燃
難燃グレード(主原料)
UL94V-0
特殊機能・用途
再結束可能(マジックテープ含)
種別
ミニチュアー
束線径寸法(インチ)
2
特徴
ハロゲンフリー
ループ引張度強度(N(kg))
80(8.2)
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
-40~50
RoHS?
10

商品情報

弾力性がありケーブルに密着し横ズレ防止

寸法図

寸法図

部品番号最大束線径
(φmm)
寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
 100本入ABCDEF
ERT2M-C206021612.72.310.321.48.280(8.2)
ERT3M-C2076279
ERT4.5M-C20114406

材質

材質材質コード
サーモプラスチックポリウレタン20

型番リスト

表示件数
型番
ERT2M-C20
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,612
( 18,273 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

対象を締め付けすぎない!屋外で使用できる!横ずれしにくい結束バンド。
【特長】
・柔軟性に富んだ材質で通信ケーブル等を強く締め付けることがありません
・弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します
・ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります
・取り外しが可能で、頻繁なケーブルの移設や増設に対応します
【用途】
・通信ケーブルやLANケーブルのラックへの固定
・あまり締め付けすぎない用途や、頻繁に取り外しが必要な場合に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エラストマー製結束バンドの型番ERT2M-C20のページです。 型番ERT2M-C20に関する仕様情報を記載しております。
エラストマー製結束バンドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
固縛、結束
5
満足度:5.0
使用歴は3年程度です。 着脱の激しい部分にも使っておりますが何度でも繰り返し使用可能です。 又、耐候性が良く屋外使用でも...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q高温環境で使用できますか?
A
最高使用温度50℃まででご使用ください。
Q屋外での寿命はどのくらいですか?
A
使用環境によって異なりますが、7~9年が目安です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エラストマー製結束バンド
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
ビッグタイ
ダブルヘッドタイ(66ナイロン耐熱・耐候) T50L-DH-HSB
メーカーパンドウイットHCLパンドウイットパンドウイット因幡電機産業ヘラマンタイトン
通常価格16,61213,25922,08628,0342,1705,615
通常出荷日在庫品1日目1日目19日目1日目1日目在庫品1日目
結束径(mm)6076~6004.8~2294.8~22948~11450
全長(mm)21630000780780400395
幅(mm)12.79.877204.7
材質サーモプラスチックポリウレタンナイロン耐候性ナイロン66耐候・耐熱性ナイロン66その他66ナイロン
その他
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング