17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が67型番あります。

組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ

通常単価(税別)
2979,741
税込単価
32710,715
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

あらかじめ必要な極数で組み立てられたセルフアップ式の組端子台。【特長】・セルフアップ構造の使いやすい標...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
詳細を確認
未確定:候補が67型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

組端子台 セルフアップの寸法

T10シリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ:関連画像

T10シリーズの寸法図

極数 タイプ名 寸法(mm) 概略質量
A B
2 T10 02 42 32 30g
3 T10 03 52 42 40g
4 T10 04 62 52 50g
5 T10 05 72 62 55g
6 T10 06 82 72 65g
8 T10 08 102 92 85g
10 T10 10 122 112 100g
12 T10 12 142 132 120g
14 T10 14 162 152 135g
極数 タイプ名 寸法(mm) 概略質量
A B
15 T10 15 172 162 145g
16 T10 16 182 172 155g
18 T10 18 202 192 175g
20 T10 20 222 212 190g
22 T10 22 242 232 210g
24 T10 24 262 252 225g
25 T10 25 272 262 235g
30 T10 30 322 312 280g

T20Cシリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ:関連画像

T20Cシリーズの寸法図

極数 タイプ名 寸法(mm) 概略質量
A B
2 T20 C 02 47 37 45g
3 T20 C 03 59 49 55g
4 T20 C 04 71 61 70g
6 T20 C 06 95 85 95g
8 T20 C 08 119 109 125g
10 T20 C 10 143 133 150g
12 T20 C 12 167 157 180g
14 T20 C 14 191 181 205g
極数 タイプ名 寸法(mm) 概略質量
A B
15 T20 C 15 203 193 220g
16 T20 C 16 215 205 230g
18 T20 C 18 239 229 260g
20 T20 C 20 263 253 285g
22 T20 C 22 287 277 310g
24 T20 C 24 311 301 340g
25 T20 C 25 323 313 350g
30 T20 C 30 383 373 420g

T30Cシリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ:関連画像

T30Cシリーズの寸法図

極数 タイプ名 寸法(mm) 概略質量
A B
2 T30 C 02 60 48 90g
3 T30 C 03 76 64 115g
4 T30 C 04 92 80 145g
6 T30 C 06 124 112 200g
8 T30 C 08 156 144 260g
極数 タイプ名 寸法(mm) 概略質量
A B
10 T30 C 10 188 176 315g
12 T30 C 12 220 208 370g
15 T30 C 15 268 256 455g
18 T30 C 18 316 304 540g
20 T30 C 20 348 336 600g

TC60Cシリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ:関連画像

TC60Cシリーズの寸法図

極数 タイプ名 寸法(mm) 概略質量
A B
2 TC 60 C 02 64 52 125g
3 TC 60 C 03 82 70 170g
4 TC 60 C 04 100 88 210g
5 TC 60 C 05 118 106 250g
極数 タイプ名 寸法(mm) 概略質量
A B
6 TC 60 C 06 136 124 290g
8 TC 60 C 08 172 160 370g
9 TC 60 C 09 190 178 410g
10 TC 60 C 10 208 196 510g

TC100Cシリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ:関連画像

TC100Cシリーズの寸法図

極数 タイプ名 寸法(mm) 概略質量
A B
2 TC 100 C 02 78 67 290g
3 TC 100 C 03 105 94 380g
4 TC 100 C 04 132 121 470g
6 TC 100 C 06 186 175 650g
極数 タイプ名 寸法(mm) 概略質量
A B
8 TC 100 C 08 240 229 830g
9 TC 100 C 09 267 256 920g
10 TC 100 C 10 294 283 1010g

TC200Cシリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ:関連画像

TC200Cシリーズの寸法図

極数 タイプ名 寸法(mm) 概略質量
A B
2 TC 200 C 02 96 83 525g
3 TC 200 C 03 130 117 700g

TC300Bの寸法

 

(単位:mm)

 

組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ:関連画像

TC300B 寸法図

タイプ名 概略質量
TC 300 B 290g

TC450Bの寸法

 

(単位:mm)

 

組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ:関連画像

TC450B 寸法図

タイプ名 概略質量
TC 450 B 540g

TC600Bの寸法

 

(単位:mm)

 

組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ:関連画像

TC600B 寸法図

タイプ名 概略質量
TC 600 B 870g

組端子台 セルフアップの仕様

製品仕様

  • 2mm2/20A
  • M3.5×8
  • セルフアップ
絶縁電圧 250V
適合電線と最大電流
(圧着接続の場合)
0.75mm2-10A
1.25mm2-15A
2mm2-20A
締付トルク 1.0~1.3N・m
難燃グレード UL94HB

製品仕様

  • 3.5mm2/30A
  • M4×10
  • セルフアップ
絶縁電圧 250V
適合電線と最大電流
(圧着接続の場合)
1.25mm2-15A
2mm2-20A
※3.5mm2-30A
※5.5mm2-40A
(※印は圧着端子がJIS規格外)
締付トルク 1.4~1.8N・m
難燃グレード UL94HB

製品仕様

  • 8mm2/50A
  • M5×12
  • セルフアップ
絶縁電圧 600V
適合電線と最大電流
(圧着接続の場合)
3.5mm2-30A
5.5mm2-40A
8mm2-50A
締付トルク 2.2~2.8N・m
難燃グレード UL94HB

製品仕様

  • 14mm2/70A
  • M5×10
  • 丸座金付
絶縁電圧 600V
適合電線と最大電流 5.5mm2-40A
8mm2-50A
14mm2-70A
締付トルク 2.2~2.8N・m
難燃グレード UL94HB

製品仕様

  • 38mm2/130A
  • M8×14
  • 六角ボルト
絶縁電圧 600V
適合電線と最大電流 22mm2-90A
(30mm2-110A)
38mm2-130A
(50mm2-130A)
締付トルク 8~10N・m
難燃グレード UL94HB

製品仕様

  • 100mm2/240A
  • M10×20
  • 六角ボルト
絶縁電圧 600V
適合電線と最大電流 60mm2-175A
(80mm2-210A)
100mm2-240A
締付トルク 15~20N・m
難燃グレード UL94HB

製品仕様

  • 150mm2/310A
  • 80mm2×2/400A
  • M10×25
  • スタッド
絶縁電圧 600V
適合電線と最大電流 80mm2-210A
100mm2-240A
125mm2-270A
150mm2-310A
端子ねじ M10×25 スタッド(六角ナット)
締付トルク 15~20N・m
難燃グレード UL94HB

製品仕様

  • 200mm2/400A
  • 150mm2×2/500A
  • M12×35
  • スタッド
絶縁電圧 600V
適合電線と最大電流 150mm2-310A
200mm2-400A
※250mm2-430A
※325mm2-520A
(※印はねじ・圧着端子がJIS規格外)
端子ねじ M12×35 スタッド(六角ナット)
締付トルク 25~35N・m
難燃グレード UL94HB

製品仕様

  • 250mm2/430A
  • 325mm2/520A
  • 200mm2×2/650A
  • M16×40
  • スタッド
絶縁電圧 600V
適合電線と最大電流 250mm2 [430A]
325mm2 [520A]
200mm2×2 [650A]
端子ねじ M16×40 スタッド(六角ナット)
締付トルク 70~90N・m
難燃グレード UL94HB

型番リスト

表示件数

極数

(極)

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

ネジサイズ詳細

端子間ピッチ

(mm)

カバー(付属)

銘板(付属)

わたり

ねじ仕様

トラスココード

RoHS?最小発注数量
2
M4
30
-
12
セルフアップ
441-6538
-
1個
3
M4
30
-
12
セルフアップ
441-6546
-
1個
4
M4
30
-
12
セルフアップ
441-6554
-
1個
6
M4
30
-
12
セルフアップ
441-6562
-
1個
8
M4
30
-
12
セルフアップ
441-6571
-
1個
10
M4
30
-
12
セルフアップ
441-6589
-
1個
12
M4
30
-
12
セルフアップ
441-6597
-
1個
14
M4
30
-
12
セルフアップ
441-6601
-
1個
15
M4
30
-
12
セルフアップ
441-6619
-
1個
16
M4
30
-
12
セルフアップ
-
-
1個
18
M4
30
-
12
セルフアップ
-
-
1個
20
M4
30
-
12
セルフアップ
441-6627
-
1個
22
M4
30
-
12
セルフアップ
-
-
1個
24
M4
30
-
12
セルフアップ
-
-
1個
25
M4
30
-
12
セルフアップ
-
10
1個
30
M4
30
-
12
セルフアップ
-
-
1個
2
M5
50
-
16
セルフアップ
441-6635
-
1個
3
M5
50
-
16
セルフアップ
441-6643
-
1個
4
M5
50
-
16
セルフアップ
441-6651
-
1個
6
M5
50
-
16
セルフアップ
441-6660
-
1個
8
M5
50
-
16
セルフアップ
441-6678
-
1個
10
M5
50
-
16
セルフアップ
441-6686
-
1個
12
M5
50
-
16
セルフアップ
441-6694
-
1個
15
M5
50
-
16
セルフアップ
-
10
1個
18
M5
50
-
16
セルフアップ
-
10
1個
20
M5
50
-
16
セルフアップ
-
10
1個
2
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6384
-
1個
3
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6392
-
1個
4
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6406
-
1個
5
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6414
-
1個
6
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6422
-
1個
8
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6431
-
1個
10
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6449
-
1個
12
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6457
-
1個
14
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6465
-
1個
15
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6473
-
1個
16
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6481
-
1個
18
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6490
-
1個
20
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6503
-
1個
22
M3.5
20
-
10
セルフアップ
-
-
1個
24
M3.5
20
-
10
セルフアップ
-
-
1個
25
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6511
-
1個
30
M3.5
20
-
10
セルフアップ
441-6520
-
1個
2
M5
70
-
18
丸座金付
441-6791
-
1個
3
M5
70
-
18
丸座金付
441-6805
-
1個
4
M5
70
-
18
丸座金付
441-6813
-
1個
5
M5
70
-
18
丸座金付
-
10
1個
6
M5
70
-
18
丸座金付
441-6821
-
1個
8
M5
70
-
18
丸座金付
441-6830
-
1個
9
M5
70
-
18
丸座金付
-
10
6個
10
M5
70
-
18
丸座金付
-
-
1個
2
M8
130
-
27
+六角ボルト
441-6708
-
1個
3
M8
130
-
27
+六角ボルト
441-6716
-
1個
4
M8
130
-
27
+六角ボルト
441-6724
-
1個
6
M8
130
-
27
+六角ボルト
441-6732
-
1個
8
M8
130
-
27
+六角ボルト
441-6741
-
1個
9
M8
130
-
27
+六角ボルト
-
10
1個
10
M8
130
-
27
+六角ボルト
-
10
1個
2
M10
240
-
34
+六角ボルト
441-6759
-
1個
3
M10
240
-
34
+六角ボルト
441-6767
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
594
( 653 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,017
( 1,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,214
( 1,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,474
( 1,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,751
( 1,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,887
( 2,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,012
( 2,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,408
( 2,649 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,291
( 2,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,886
( 4,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,088
( 4,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,121
( 3,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,506
( 3,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
649
( 714 )
在庫品1日目当日出荷可能
836
( 920 )
在庫品1日目当日出荷可能
992
( 1,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,747
( 1,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,293
( 2,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,464
( 2,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,024
( 3,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,704
( 4,074 )
6日目
3,415
( 3,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
297
( 327 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
675
( 743 )
在庫品1日目当日出荷可能
797
( 877 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,026
( 1,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,150
( 1,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,221
( 1,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,475
( 1,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,474
( 1,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,744
( 1,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,881
( 2,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,887
( 2,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,150
( 2,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能
941
( 1,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,151
( 1,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,612
( 1,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,016
( 2,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,306
( 2,537 )
6日目
3,733
( 4,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,742
( 1,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,146
( 2,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,688
( 2,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,634
( 3,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,003
( 4,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,304
( 5,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,696
( 2,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,238
( 3,562 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

あらかじめ必要な極数で組み立てられたセルフアップ式の組端子台。
【特長】
・セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台。
【用途】
・電線の中継に最適。
・豊富な極数で、経済的な選定を行う際に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組端子台 T・TCシリーズ セルフアップのレビュー
4.5平均満足度:4.529件のレビュー
配線接続用の端子台として
5
満足度:5.0
ネジがプラスとマイナスの2つに対応できるようになっているので、ドライバーを選ばずに使えるのがうれしい
2人が参考にしています。
機器内のAC配線に使用
5
満足度:5.0
安価だが堅牢で安心感あり。端子部のクリアーカバーも硬くて使い良い。
1人が参考にしています。
制御盤内の配線
4
満足度:4.0
セルフアップ式で使いやすかったです。しっかりとした作りでした。
1人が参考にしています。
端子台です
4
満足度:4.0
セルフアップ式。全く問題ないです。購入するときはサイズと極数を間違えないようにしたいですね。
0人が参考にしています。
信号ラインのI/Fで使用
5
満足度:5.0
小型の端子台を探していました。 サイズも小さく、信号線用の端子台(圧着端子用)と して満足じています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
組端子台 TLシリーズ セルフアップ
TX組端子台 標準形 セルフアップ
フレキシブルねじアップ端子台組式
TX組端子台 ジャンプアップ TXUMシリーズ
フィンガープロテクト端子台ジャンプアップ組式タイプ
メーカーKASUGAKASUGAKASUGAKASUGAKASUGAKASUGA
通常価格297-330 -360 -420 -400 -460 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式直付け直付け直付け直付け直付け直付け
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
入出力数1対11対11対11対11対11対1
グレー

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト