エレクトロニクス部品技術窓口
(単位:mm)

TL15系の寸法図
| 極数 | 型番 | 寸法(mm) | 概略質量 | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 2 | TL15 02 | 50 | 42 | 40g |
| 3 | TL15 03 | 60 | 52 | 50g |
| 4 | TL15 04 | 70 | 62 | 60g |
| 5 | TL15 05 | 80 | 72 | 70g |
| 6 | TL15 06 | 90 | 82 | 80g |
| 8 | TL15 08 | 110 | 102 | 100g |
| 10 | TL15 10 | 130 | 122 | 125g |
| 12 | TL15 12 | 150 | 142 | 145g |
| 14 | TL15 14 | 170 | 162 | 165g |
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略質量 | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 15 | TL15 15 | 180 | 172 | 175g |
| 16 | TL15 16 | 190 | 182 | 185g |
| 18 | TL15 18 | 210 | 202 | 205g |
| 20 | TL15 20 | 230 | 222 | 230g |
| 22 | TL15 22 | 250 | 242 | 250g |
| 24 | TL15 24 | 270 | 262 | 270g |
| 25 | TL15 25 | 280 | 272 | 280g |
| 30 | TL15 30 | 330 | 322 | 335g |
(単位:mm)

TL25シリーズの寸法図
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略質量 | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 2 | TL25 02 | 55 | 47 | 55g |
| 3 | TL25 03 | 67 | 59 | 70g |
| 4 | TL25 04 | 79 | 71 | 85g |
| 6 | TL25 06 | 103 | 95 | 115g |
| 8 | TL25 08 | 127 | 119 | 145g |
| 10 | TL25 10 | 151 | 143 | 175g |
| 12 | TL25 12 | 175 | 167 | 205g |
| 14 | TL25 14 | 199 | 191 | 240g |
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略質量 | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 15 | TL25 15 | 211 | 203 | 255g |
| 16 | TL25 16 | 223 | 215 | 270g |
| 18 | TL25 18 | 247 | 239 | 300g |
| 20 | TL25 20 | 271 | 263 | 330g |
| 22 | TL25 22 | 295 | 287 | 360g |
| 24 | TL25 24 | 319 | 311 | 390g |
| 25 | TL25 25 | 331 | 323 | 405g |
| 30 | TL25 30 | 391 | 383 | 480g |
(単位:mm)

TL35シリーズの寸法図
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略質量 | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 2 | TL35 02 | 66 | 56 | 95g |
| 3 | TL35 03 | 82 | 72 | 125g |
| 4 | TL35 04 | 97 | 87 | 155g |
| 6 | TL35 06 | 128 | 118 | 210g |
| 8 | TL35 08 | 159 | 149 | 270g |
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略質量 | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 10 | TL35 10 | 190 | 180 | 330g |
| 12 | TL35 12 | 221 | 211 | 385g |
| 15 | TL35 15 | 268 | 258 | 475g |
| 18 | TL35 18 | 314 | 304 | 540g |
| 20 | TL35 20 | 345 | 335 | 600g |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
330円 ( 363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 6日目 |
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
551円 ( 606円 ) | 6日目 |
618円 ( 680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
808円 ( 889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
941円 ( 1,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,049円 ( 1,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,129円 ( 1,242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,242円 ( 1,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,270円 ( 1,397円 ) | 6日目 |
1,469円 ( 1,616円 ) | 6日目 |
1,595円 ( 1,755円 ) | 6日目 |
1,722円 ( 1,894円 ) | 6日目 |
2,581円 ( 2,839円 ) | 6日目 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 6日目 |
2,542円 ( 2,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 6日目 |
500円 ( 550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
855円 ( 941円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,063円 ( 1,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,336円 ( 1,470円 ) | 6日目 |
1,588円 ( 1,747円 ) | 6日目 |
1,827円 ( 2,010円 ) | 6日目 |
2,556円 ( 2,812円 ) | 6日目 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 6日目 |
2,315円 ( 2,547円 ) | 6日目 |
2,554円 ( 2,809円 ) | 6日目 |
2,669円 ( 2,936円 ) | 6日目 |
3,042円 ( 3,346円 ) | 6日目 |
3,813円 ( 4,194円 ) | 6日目 |
4,291円 ( 4,720円 ) | 6日目 |
613円 ( 674円 ) | 6日目 |
808円 ( 889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
972円 ( 1,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,293円 ( 1,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,703円 ( 1,873円 ) | 6日目 |
2,672円 ( 2,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,420円 ( 2,662円 ) | 6日目 |
3,740円 ( 4,114円 ) | 6日目 |
3,476円 ( 3,824円 ) | 6日目 |
3,875円 ( 4,263円 ) | 6日目 |
必要な極数で組み立てられた、TLシリーズのセルフアップ式組端子台。
【特長】
・絶縁電圧が600Vの汎用的な組端子台です
・取付穴が中心線上に揃っており、穴あけ作業が容易となっています
・全機種にカバーと記名シールが付属しています
【用途】
・電線の中継に最適
・UL・CSA規格認証品です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

オムロン
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P
4.3通常価格(税別):64円~