17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

マルチレール式端子台 セルフアップ【1~60個入り】

通常単価(税別)
1865,254
税込単価
2055,779
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

セルフアップ構造の、使いやすい標準的なマルチレール式端子台。【特長】・幅広い容量ときめ細かいフレームを...

詳細を確認
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルチレール式端子台 セルフアップの仕様

  • 使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結または結露しないこと)
  • 相対湿度:45~85%
  • 温度上昇:導電金具の温度上昇値45℃以下
  • 絶縁抵抗:各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100MΩ以上
  • 商用周波耐電圧:2,500V 1分間
  • インパルス耐電圧:6,000V(TX7~TX10)※1/8,000V(TX20~TX60)※2/12,000V(TX100~TX400)
  • 準拠規格:JIS C8201-7-1/NECA C2811(JIS C2811)/UL1059(一部除く)/EN/IEC60947-7-1
  • ※ 1.圧着端子カシメ部に絶縁処理をした場合は、インパルス耐電圧は8,000Vになります。
  • ※ 2.TX60は、圧着端子カシメ部に絶縁処理をした場合、インパルス耐電圧は12,000Vになります。

マルチレール式端子台 セルフアップの寸法

  • セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
  • UL 、CSA規格認証品です。また、EN/IEC規格準拠品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。
    50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
品名 定格
絶縁
電圧
定格※1 端子ねじ※2 タイプ名 1極あたりの
概略質量
1次側 2次側 1次側 2次側
標準形 800V 1.25mm2[15A] M3×6(±)セルフアップ TX7 6g
2mm2[20A] M3×8(±)セルフアップ TX10 SM3 6.5g
M3.5×8(±)セルフアップ TX10 S 6.5g
M3.5×8(±)セルフアップ TX10 8g
5.5mm2[40A] M4×10(±)セルフアップ TX20 11g
8mm2[50A] M5×12(±)セルフアップ TX30 22g
14mm2[80A] M5×12(±)セルフアップ TX50 25g
22mm2[90A] M6×12(±)丸座金付 TX60 37g
1000V 38mm2[130A] M8×14(+)六角ボルト TX100 83g
60mm2[175A] M8×16(+)六角ボルト TX150 96g
100mm2[240A] M10×20(+)六角ボルト TX200 175g
150mm2[310A] M10×20(+)六角ボルト TX300 215g
200mm2[400A]
150mm2×2[500A]
M12×25六角ボルト TX400 382g
  • ※ 1.定格はJIS規格に準拠して使用する場合の推奨値を示します。
  • ※ 2.端子ねじ欄の記号で、± はプラスマイナスねじ、+ はプラスねじを示します。

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

定格電流(IEC)

(A)

定格電流(UL)

(A)

ネジサイズ詳細

端子間ピッチ

(mm)

わたり

ねじ仕様

トラスココード

UL規格

CSA規格

CE規格

TÜV規格

RoHS?最小発注数量
M3
15
15
10
-
7.3
セルフアップ
850-0068
-
4個
M3.5
20
25
20
-
9.5
セルフアップ
850-0058
-
4個
M3.5
20
20
15
-
8
セルフアップ
-
-
4個
M3
20
20
15
-
8
セルフアップ
-
-
1パック

60個入り

M4
40
40
30
-
11.5
セルフアップ
850-0061
-
4個
M5
50
60
50
-
14.5
セルフアップ
850-0063
-
1パック

30個入り

M5
80
60
30
-
15
セルフアップ
850-0066
-
-
1パック

30個入り

M6
90
110
80
-
19.5
丸座金付
850-0067
-
1個
M8
130
140
115
-
27
+六角ボルト
850-0059
-
1個
M8
175
190
175
-
28
+六角ボルト
850-0060
-
1パック

6個入り

M10
240
300
230
-
39
+六角ボルト
850-0062
-
1個
M10
310
350
285
-
46
+六角ボルト
850-0064
-
1個
M12
400
540
380
-
62
+六角ボルト
850-0065
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,854
( 4,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
196
( 216 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,640
( 4,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,047
( 4,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,562
( 2,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,635
( 1,799 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,338
( 2,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,254
( 5,779 )
6日目

詳細情報

基本情報

セルフアップ構造の、使いやすい標準的なマルチレール式端子台。
【特長】
・幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップ
・UL、CSA規格認定品
・EN/IEC規格適合品としてTÜVの認定を受けたCEマーキング対応品
・50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品
【用途】
・電線の中継に最適
・任意の極数でレールに組み込む際に最適

ご注意

  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチレール式端子台 セルフアップのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
制御盤の端子台
5
満足度:5.0
普通の端子台で歴史も信頼性もあります。 端子台メーカーは現地改造時の入手性からもメジャーな所を選択しておいた方が無難です...もっと読む
1人が参考にしています。
機械中継端子台用
5
満足度:5.0
組端子台なので必要な分だけ連結できて便利。バラで買えるのもありがたいですね。1箱分の数量で買うと箱で納品されるので在庫で...もっと読む
1人が参考にしています。
製品
4
満足度:4.0
この商品は自社の製品に使用しているものです。以前から自社の製品に組み込んでいるものですし、使いやすくて良いものです。製品...もっと読む
0人が参考にしています。
端子台の側板に
5
満足度:5.0
他社の端子台が欠品だったので、メーカーを変更。それに伴い側板も変更しました。端子台との接続もしっかりしていました。逆に外...もっと読む
0人が参考にしています。
盤内端子台
3
満足度:3.0
盤内端子台に使用しています。 バラ購入出来るので便利で、サイズ違いでも連結できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチレール式端子台 セルフアップ
マルチレール式端子台 ジャンプアップ
2段形端子台 セルフアップ(レール式)
レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ
2段形端子台 ジャンプアップ(レール式)
フィンガープロテクト端子台ジャンプアップ(レール式)
メーカーKASUGAKASUGAKASUGA東洋技研KASUGAKASUGA
通常価格186-190 -288 -1,505383 -2,407 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付その他DINレール取付DINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品組上完成品バラ部品バラ部品
極数(極)1112011
入出力数1対11対1その他1対1その他1対1

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング