エレクトロニクス部品技術窓口
商品画像

寸法図

寸法図 側面


ストリップサイズ(mm)
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 定格適合電線 | φ0.3~1.3mm(AWG28~16) 0.08~1.25mm2(AWG28~16) ※筒形棒端子使用時は0.5mm2 (AWG20)までとなります。 |
| 定格通電電流 | 10A |
| インパルス耐電圧 | 6000V |
| 難燃グレード | UL94V-0 |
商品画像

寸法図

寸法図 側面


ストリップサイズ(mm)
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 定格適合電線 | φ0.8~2.6mm(AWG20~10) 0.5~5.5mm2(AWG20~10) ※筒形棒端子使用時は3.5mm2 (AWG12)までとなります。 |
| 定格通電電流 | 30A |
| インパルス耐電圧 | 6000V |
| 難燃グレード | UL94V-0 |
コンパクトシリーズ(レール式)は、IEC レールに対応したクラッチロック端子台のシリーズです。
【特長】
・接続電線の引き出し方向統一などコンパクトさの中にも使い勝手を重視したタイプ
・ショートバーを1極に2本まで挿せるためコモンを取るのにも便利
・本体の標準色はグレー
・省スペース化に最適な2段形も用意
・末尾「N」品は電線リリースボタンなしの構造
【用途】
・端子台をコンパクトに収めたい時に最適

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2000シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
5通常価格(税別):116円~

東洋技研
RTK組端シリーズ
5通常価格(税別):389円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
4.5通常価格(税別):135円~