エレクトロニクス部品技術窓口
コンパクトシリーズ(レール式)は、IEC レールに対応したクラッチロック端子台のシリーズです。【特長】...
詳細を確認
TW16BC

寸法図

寸法図 側面

ストリップサイズ(mm)
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 定格適合電線 | φ0.3~1.0mm(AWG28~18) 0.08~1.25mm2(AWG28~16) ※筒形棒端子使用時は0.5mm2 (AWG20)までとなります。 |
| 定格通電電流 | 10A |
| インパルス耐電圧 | 6000V |
| 難燃グレード | UL94V-0 |

TW26BC

寸法図

寸法図 側面

ストリップサイズ(mm)
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 定格適合電線 | φ0.5~1.6mm(AWG22~14) 0.3~2mm2(AWG22~14) ※筒形棒端子使用時は1.25mm2 (AWG16)までとなります。 |
| 定格通電電流 | 20A |
| インパルス耐電圧 | 6000V |
| 難燃グレード | UL94V-0 |
コンパクトシリーズ(レール式)は、IEC レールに対応したクラッチロック端子台のシリーズです。
【特長】
・レールにセットするだけで隣極と電気的に連結され、電線やショートバーでコモンを作る手間が不要
・10極連結することにより、1入力に対して39本の分岐出力が可能
・通常の端子台と区別するため色は青と茶色を採用
・盤内の照明下でもはっきりと識別可能。また、+と-で色分けも可能
・エンドプレートに設けたチェックピン用穴で導通チェックが簡単に可能
【用途】
・クラッチロック端子台をコモン配線する時に最適

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円