17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 入出力数

  • ボタン(クラッチロック端子台)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クラッチロック端子台(レール式) アース専用タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
4,9237,013
税込単価
5,4157,714
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

IECレールに対応したクラッチロック端子台(アース専用タイプ)。【特長】・コンパクトタイプからコモンユ...

詳細を確認
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クラッチロック端子台 レール式アース専用タイプ TW25DE

TW25DE

TW25DE

寸法図

寸法図

寸法図 側面

寸法図 側面

ストリップサイズ(mm)

ストリップサイズ(mm)

スペック

定格適合電線φ0.5~1.6mm(AWG22~14)
0.3~2mm2(AWG22~14)
※TW25DE,TW25DENで筒形棒端子使用時は1.25mm2(AWG16)までとなります。
難燃グレードUL94V-0

クラッチロック端子台 レール式アース専用タイプ TW26DE

TW26DE

TW26DE

寸法図

寸法図

寸法図 側面

寸法図 側面

ストリップサイズ(mm)

ストリップサイズ(mm)

スペック

定格適合電線φ0.5~1.6mm(AWG22~14)
0.3~2mm2(AWG22~14)
※筒形棒端子使用時は1.25mm2(AWG16)までとなります。
難燃グレードUL94V-0
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

注意・禁止事項

  • レール取り付け時は、端子とレールが電気的に接続されます。
  • 端子の位置を移動する際は、レールから取り外したあと、再度取り付けてください。
  • シールドアース線とアース線を同じレール上に配線しないでください。サージ電流による不具合の恐れがあります。
  • 本端子台は、PE(保護用アース)としてお使いください。
  • PEN(保護導体と中性極導体の両方の機能を持つアース)としては使用できません。
  • 本端子台をご使用の際には、必ず両サイドにエンドプレートをお使いください。

型番リスト

表示件数

入出力数

ボタン(クラッチロック端子台)

RoHS?最小発注数量
1対2
ボタン付
10
1パック

10個入り

2対2
ボタン付
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,923
( 5,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,013
( 7,714 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

IECレールに対応したクラッチロック端子台(アース専用タイプ)。
【特長】
・コンパクトタイプからコモンユニット、電線挿入表示機能など、用途に応じたタイプをラインナップしています
・スタンダードタイプのアース端子台
・本体色は緑/黄のマーブル色
【用途】
・アース用端子台をコンパクトに収めたい時に最適

ご注意

  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例

商品担当おすすめ

  • PPEシリーズ アース端子台 画像

    ワイドミュラー

    PPEシリーズ アース端子台

    競合類似品の紹介<br>アース端子台/プッシュイン/800V/0.13-16mm<sup>2</sup>/35mmレール/CE,UL,CSA他。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラッチロック端子台(レール式) アース専用タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラッチロック端子台(レール式) アース専用タイプ
クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) スタンダードタイプ(2段型)
フィンガープロテクト2段形端子台ジャンプアップ(レール式)
スタッド端子台(固定式)TS-Rシリーズ
接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ
クラッチロック端子台 コンパクトシリーズ(レール式) スタンダードタイプ
メーカーKASUGAKASUGAKASUGAKASUGAKASUGAKASUGA
通常価格4,923-6,4814,813 -830 -2,670 -6,752 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
結線方式スクリューレススクリューレスネジその他その他スクリューレス
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付直付け直付けDINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品組上完成品組上完成品バラ部品
端子間ピッチ(mm)4.64.68-
カバー(付属)
よく一緒に購入される商品

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング