エレクトロニクス部品技術窓口

TT20K
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 適合電線と 最大電流 (圧着接続の場合) | 1.25mm2-15A 2mm2-20A 3.5mm2-30A |
| 端子ねじ | M4×10(±)セルフアップ |
| 締付トルク | 1.4~1.8N・m |
| 難燃グレード | UL94V-2 |

寸法図1

適合圧着端子1

寸法図2

寸法図3

TT10SK
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 適合電線と 最大電流 (圧着接続の場合) | 0.75mm2-10A 1.25mm2-15A ※2mm2-20A (※印はねじ、圧着端子がJIS規格外) |
| 端子ねじ | M3×8(±)セルフアップ |
| 締付トルク | 0.6~0.9N・m |
| 難燃グレード | UL94V-2 |

寸法図4

適合圧着端子2

寸法図5

寸法図6

TT10SKM3.5
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 適合電線と 最大電流 (圧着接続の場合) | 0.75mm2-10A 1.25mm2-15A 2mm2-20A |
| 端子ねじ | M3.5×8(±)セルフアップ |
| 締付トルク | 1.0~1.3N・m |
| 難燃グレード | UL94V-2 |

寸法図7

適合圧着端子3

寸法図8

寸法図9
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
288円 ( 317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,932円 ( 4,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,120円 ( 5,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
レール式端子台(ねじ構造はセルフアップねじ)。
【特長】
・2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です
・上段、下段の端子は、半極ずつ位置がずれているため、上下段のどちら側からでも配線することができます
・レールを使用せず、シャフトで組み立てる直接取り付け(組端子式)も可能です
【用途】
・狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円