17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ネジサイズ

  • 定格電流(JIS)(A)

    ~mm
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • パック入り数(個)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式)【1~20個入り】

通常単価(税別)
3835,088
税込単価
4215,597
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

レール式端子台(ねじ構造はジャンプアップねじ)。【特長】・2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子...

詳細を確認
  • TT10SUKM3.5は、メーカー型番「TT10SUKM35」と同等品です。
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

2段形端子台の特長

特長(TT20UK)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

TT20UK

  • IEC35mm
  • 春日C形
  • IEC・C形兼用
絶縁電圧600V
適合電線と
最大電流
(圧着接続の場合)
1.25mm2-15A
2mm2-20A
3.5mm2-30A
端子ねじM4×8.5 (±) ジャンプアップ
締付トルク1.4~1.8N・m
難燃グレードUL94V-2

寸法(TT20UK)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

寸法図1(TT20UK)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

適合圧着端子2(TT20UK)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

寸法図3(TT20UK)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

寸法図4(TT20UK)

特長(TT10SUK)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

TT10SUK

  • IEC35mm
  • 春日C形
  • IEC・C形兼用
絶縁電圧600V
適合電線と
最大電流
(圧着接続の場合)
0.75mm2-10A
1.25mm2-15A
※2mm2-20A
(※印はねじ、圧着端子がJIS規格外)
端子ねじM3×8 (±) ジャンプアップ
締付トルク0.6~0.9N・m
難燃グレードUL94V-2

寸法(TT10SUK)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

寸法図1(TT10SUK)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

適合圧着端子2(TT10SUK)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

寸法図3(TT10SUK)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

寸法図4(TT10SUK)

特長(TT10SUKM3.5)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

TT10SUKM3.5

  • IEC35mm
  • 春日C形
  • IEC・C形兼用
絶縁電圧600V
適合電線と
最大電流
(圧着接続の場合)
0.75mm2-10A
1.25mm2-15A
2mm2-20A
端子ねじM3.5×8 (±) ジャンプアップ
締付トルク1.0~1.3N・m
難燃グレードUL94V-2

寸法( TT10SUKM3.5 )

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

寸法図1(TT10SUKM3.5)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

適合圧着端子2(TT10SUKM3.5)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

寸法図3(TT10SUKM3.5)

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式):関連画像

寸法図4(TT10SUKM3.5)

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

端子間ピッチ

(mm)

パック入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
M3
15
8
1
-
1個
M3.5
20
8
20
-
1パック

20個入り

M4
30
11.5
20
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,918
( 5,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,088
( 5,597 )
6日目

詳細情報

基本情報

レール式端子台(ねじ構造はジャンプアップねじ)。
【特長】
・2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です
・上段、下段の端子は、半極ずつ位置がずれているため、上下段のどちら側からでも配線することができます
・レールを使用せず、シャフトで組み立てる直接取り付け(組端子式)も可能です
【用途】
・狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適

ご注意

  • TT10SUKM3.5は、メーカー型番「TT10SUKM35」と同等品です。
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段形端子台 ジャンプアップ(レール式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2段形端子台 ジャンプアップ(レール式)
フィンガープロテクト2段形端子台ジャンプアップ(レール式)
2段形端子台(レール式)
2段形端子台 セルフアップ(レール式)
マルチレール式端子台 ジャンプアップ
フィンガープロテクト端子台ジャンプアップ(レール式)
メーカーKASUGAKASUGAKASUGAKASUGAKASUGAKASUGA
通常価格383-4,813 -4,112 -288 -190 -2,407 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付DINレール取付
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品バラ部品
極数(極)111111
入出力数その他その他その他その他1対11対1

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング