17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

ネットチューブ

通常単価(税別)
9,004137,520
税込単価
9,904151,272
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・電線、ワイヤー及びチューブの磨耗を防止します。・軽量ですが、耐久性に優れています。・取り付け...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は製品製造の関係上、途中に継ぎ目がある場合がございます。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電線・ワイヤー及びチューブの摩耗を防止するネットチューブ

取り付け方法 / 1. ヒートナイフなどで切断することによって、ほつれを防止。2.端末をチューブの中に折り込む。3.ワイヤーにかぶせて結束バンドで固定。

取り付け方法 / 1. ヒートナイフなどで切断することによって、ほつれを防止。2.端末をチューブの中に折り込む。3.ワイヤーにかぶせて結束バンドで固定。

部品番号構成

部品番号構成

ポリエチレンテレフタレート

部品番号標準外径
(φmm)
最大束線外径
(φmm)
 60.96m304.80m
SE12P-TR0-MR03.06.4
SE25P-TR0-MR06.49.5
SE38P-TR0-MR09.715.9
 

30.48m

152.40m

 
SE50P-CR0-DR012.719.1
SE75P-CR0-DR019.131.8
 

15.24m

60.96m

 
SE125P-LR0-TR031.838.1
SE150P-LR0-TR038.157.2
SE175P--TR044.569.9

難燃性ポリエチレンテレフタレート

部品番号標準外径
(φmm)
最大束線外径
(φmm)
 60.96m304.80m
SE12PFR-TR0-MR03.06.4
SE25PFR-TR0-MR06.49.5
SE38PFR-TR0-MR09.715.9
 

30.48m

152.40m

 
SE50PFR-CR0-DR012.719.1
SE75PFR-CR0-DR019.131.8
 

15.24m

60.96m

 
SE125PFR-LR0-TR031.838.1
SE150PFR-LR0-TR038.157.2
SE175PFR--TR044.569.9

型番リスト

表示件数

形状

使用温度(下限)

(℃)

使用温度(上限)

(℃)

必要内径サイズ

(㎜)

保護機能(耐環境性)

最大束線径

(mm)

材質

(mm)

トラスココード

注文単位数量

(個/本)

梱包単位

(m)

難燃グレード

RoHS?最小発注数量
チューブ型
-70
125
3
耐候性 / 耐摩耗性
6.4
ポリエチレンテレフタレ-ト
3.2
-
1
304.80
-
-
1個
チューブ型
-70
125
3
耐候性 / 耐摩耗性
6.4
ポリエチレンテレフタレ-ト
3.2
390-8071
-
60.96
-
10
1個
チューブ型
-70
125
3
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
6.4
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
3.2
-
1
304.80
UL224 VW-1
-
1個
チューブ型
-70
125
3
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
6.4
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
3.2
731-5490
-
60.96
UL224 VW-1
-
1個
チューブ型
-70
125
6.4
耐候性 / 耐摩耗性
9.5
ポリエチレンテレフタレ-ト
6.4
390-8089
-
60.96
-
10
1個
チューブ型
-70
125
6.4
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
9.5
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
6.4
-
1
304.80
UL224 VW-1
-
1個
チューブ型
-70
125
9.7
耐候性 / 耐摩耗性
15.9
ポリエチレンテレフタレ-ト
9.5
-
1
304.80
-
-
1個
チューブ型
-70
125
9.7
耐候性 / 耐摩耗性
15.9
ポリエチレンテレフタレ-ト
9.5
390-8097
-
60.96
-
10
1個
チューブ型
-70
125
9.7
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
15.9
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
9.5
-
1
304.80
UL224 VW-1
-
1個
チューブ型
-70
125
9.7
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
15.9
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
9.5
731-1486
-
60.96
UL224 VW-1
10
1個
チューブ型
-70
125
12.7
耐候性 / 耐摩耗性
19.1
ポリエチレンテレフタレ-ト
12.7
390-8101
-
30.48
-
10
1個
チューブ型
-70
125
12.7
耐候性 / 耐摩耗性
19.1
ポリエチレンテレフタレ-ト
12.7
-
1
152.40
-
10
1個
チューブ型
-70
125
12.7
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
19.1
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
12.7
731-5538
-
30.48
UL224 VW-1
-
1個
チューブ型
-70
125
12.7
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
19.1
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
12.7
-
1
152.40
UL224 VW-1
-
1個
チューブ型
-70
125
19.1
耐候性 / 耐摩耗性
31.8
ポリエチレンテレフタレ-ト
19.1
390-8119
-
30.48
-
10
1個
チューブ型
-70
125
19.1
耐候性 / 耐摩耗性
31.8
ポリエチレンテレフタレ-ト
19.1
-
1
152.40
-
10
1個
チューブ型
-70
125
19.1
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
31.8
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
19.1
731-5546
-
30.48
UL224 VW-1
-
1個
チューブ型
-70
125
19.1
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
31.8
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
19.1
-
1
152.40
UL224 VW-1
-
1個
-
-
-
-
-
-
38.1
ポリエチレンテレフタレ-ト
31.8
-
-
15.24
-
-
1個
チューブ型
-70
125
31.8
耐候性 / 耐摩耗性
38.1
ポリエチレンテレフタレ-ト
31.8
-
1
60.96
-
10
1個
チューブ型
-70
125
31.8
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
38.1
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
31.8
731-5473
-
15.24
-
-
1個
チューブ型
-70
125
31.8
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
38.1
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
31.8
-
1
60.96
-
-
1個
チューブ型
-70
125
38.1
耐候性 / 耐摩耗性
57.2
ポリエチレンテレフタレ-ト
38.1
-
-
15.24
-
10
1個
チューブ型
-70
125
38.1
耐候性 / 耐摩耗性
57.2
ポリエチレンテレフタレ-ト
38.1
-
1
60.96
-
-
1個
チューブ型
-70
125
38.1
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
57.2
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
38.1
731-5503
-
15.24
UL224 VW-1
-
1個
チューブ型
-70
125
38.1
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
57.2
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
38.1
-
1
60.96
UL224 VW-1
-
1個
チューブ型
-70
125
44.5
耐候性 / 耐摩耗性
69.9
ポリエチレンテレフタレ-ト
44.5
-
-
60.96
-
10
1個
チューブ型
-70
125
44.5
難燃性 / 耐候性 / 耐摩耗性
69.9
難燃性ポリエチレンテレフタレ-ト
44.5
731-1460
-
60.96
UL224 VW-1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,915
( 42,807 )
3日目
9,004
( 9,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
55,886
( 61,475 )
3日目
19,037
( 20,941 )
3日目
21,552
( 23,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,179
( 74,997 )
1日目
76,079
( 83,687 )
1日目
22,204
( 24,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
137,520
( 151,272 )
3日目
28,090
( 30,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,462
( 13,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,175
( 58,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,484
( 22,532 )
3日目
73,151
( 80,466 )
1日目
21,624
( 23,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
54,482
( 59,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,944
( 24,138 )
3日目
94,800
( 104,280 )
3日目
12,766
( 14,043 )
3日目
34,962
( 38,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,022
( 20,924 )
3日目
53,547
( 58,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,195
( 15,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,005
( 52,806 )
1日目
21,944
( 24,138 )
3日目
77,540
( 85,294 )
3日目
64,454
( 70,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
87,782
( 96,560 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線、ワイヤー及びチューブの磨耗を防止します。
・軽量ですが、耐久性に優れています。
・取り付けは簡単です。どんな形状にもぴったりと適合します。
・網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
・使用温度範囲:-70℃~125℃。
【用途】
・稼働、振動するケーブルの保護に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は製品製造の関係上、途中に継ぎ目がある場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネットチューブの端末処理は、どのようにしたらよいですか?そのままだとほつれてきてしまうのですが。
A
ヒートカッターでカットしていただくか、先端を内側に折り返して使用すれば、ほつれを防止することができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットチューブ
編組チューブ
シールド編組チューブ FLSシリーズ
編組チューブ(カラー)
カラー編組チューブ
電線保護チューブ SFチューブ
メーカーパンドウイットミスミデンカエレクトロンミスミトラスコ中山JAPPY
通常価格9,004-896 -798 -1,109 -5,284 -12,488 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
規格UL/CSA-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング