エレクトロニクス部品技術窓口
燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しないノンハロゲンの変性PPHOX製エコダクトです。【特長】・環境...
詳細を確認
寸法図
| ダクト(カバー付) 部品番号 | 寸法(mm) | 長さ(m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| NNC25X50LG2 | 25.1 | 48.0 | 24.6 | 2.0 | 45.5 | 24.9 | 9.9 | 2 |
| NNC50X50LG2 | 49.5 | 47.0 | 49.8 | 2.0 | 45.5 | |||
上記の製品の色はグレー(LG)。他に白(WH)がある。ダクト部品番号のLG部分をWHに変える。
| 項目 | 試験値 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 一般 | ||
| 比重 | 1.09g | ASTM D 792 |
| 熱変形温度 | 101.7℃ | ASTM D 648 |
| 機械的特性 | ||
| 引っ張り強さ | 53.1MPa | ASTM638 |
| 曲げ強度 | 79.3MPa | ASTM790 |
| 曲げ弾性率 | 2344.3MPa | ASTM790 |
| アイゾット衝撃強度 | 5.0ft-lb/in | ASTM256 |
| ロックウェル硬度 | 116R | ASTM785 |
| 項目 | 試験値 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 燃焼性 | ||
| 酸素指数(LOI) | 30 | ASTM D 286 |
| 発生煙量 | 534 | ASTM E 662 |
| 難燃グレード | V-0 | UL94 |
| ハロゲン含有 | なし | IEC754 |
| 承認規格 | ||
| UL、CSA、CE | ||
| 鉄道車輛用材料燃焼試験合格 | ||
洗浄用の溶剤又は切断用の液体で以下の化学物質を含有するものは、ダクトに触れないようにしてください。
これらの化学物質はノンハロゲンのPPO材料に応力亀裂をもたらす可能性があります。
燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しないノンハロゲンの変性PPHOX製エコダクトです。
【特長】
・環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。
・自己消火性が高く、難燃性グレードはUL94V-0です。
・カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
・二箇所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
・鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。
【用途】
・配電盤等の内部配線の整線に使用します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)
4.5通常価格(税別):776円~

ミスミ
配線ダクト(上部切り込みなし)
4.6通常価格(税別):1,337円~

興和化成
配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)
4.3通常価格(税別):743円~

星和電機
カッチングダクト BDRタイプ(スリット上部接合タイプ)
4.5通常価格(税別):1,337円~

JAPPY
1mカッチングダクト ADRタイプ(スリット上部セパレートタイプ)
3.5通常価格(税別):1,084円~

星和電機
カッチングダクト ADR(スリット上部セパレートタイプ)
4通常価格(税別):8,346円~

興和化成
ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ
4.3通常価格(税別):3,620円~

ミスミ
配線ダクト(側片折り取り可能)
4通常価格(税別):8,763円~

日東工業
BP52 配線ダクト
5通常価格(税別):13,170円~