エレクトロニクス部品技術窓口
押し込み固定型のナイロン結束バンドです。【特長】・押し込みタイプ結束バンドは、束線をパネルなどに取り付...
詳細を確認
商品イメージ

ウイング付き自動ロックタイプ

寸法図
| 部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | 最大パネル厚 (mm) | 取付穴径 (φmm) | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本入 | 500本入 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||
| ウイング付き自動ロックタイプ | |||||||||||||||
| PLWP1M | -C | -D | 22 | 109 | 2.5 | 1.1 | 5.6 | 6.1 | 13.5 | 5.8 | 4.6 | 2.4 | 4.7 | 80(8.2) | GTS-E PTS |
| PLWP1.5I | -C | -D | 32 | 152 | 3.4 | 7.1 | 11.4 | 6.1 | 178(18.2) | ||||||
| PLWP1S | -C | -D | 25 | 132 | 4.8 | 1.3 | 9.4 | 8.4 | 18.8 | 7.6 | 8.0 | 2.7 | 6.4 | 222(22.7) | |
| PLWP1SA | - | -D | 130 | 6.1 | 5.8 | 8.1 | 2.4 | 4.7 | |||||||
| PLWP1SB | - | -D | 132 | 6.6 | 15.1 | 4.0 | |||||||||
| PLWP1.5S | - | -D | 38 | 173 | 8.4 | 18.8 | 7.6 | 8.0 | 2.7 | 6.4 | |||||
| PLWP1.5SA | - | -D | 170 | 6.1 | 5.8 | 8.1 | 2.4 | 4.7 | |||||||
| PLWP2S | -C | -D | 44 | 198 | 8.4 | 18.8 | 7.6 | 8.0 | 2.7 | 6.4 | |||||
| PLWP2SA | - | -D | 196 | 6.1 | 5.8 | 8.1 | 2.4 | 4.7 | |||||||
| PLWP2SB | - | -D | 198 | 6.6 | 15.1 | 4.0 | |||||||||
| 250本入 | - | ||||||||||||||
| PLWP2H | -TL | - | 51 | 226 | 7.6 | 1.9 | 9.4 | 10.6 | 18.8 | 7.6 | 12.2 | 2.7 | 6.8 | 534(54.5) | GTH-E PTH |
| PLWP3H | -TL | - | 76 | 305 | |||||||||||
| 材質(色) | 材質及び色記号 |
|---|---|
| ナイロン66(ナチュラル) | - |
| 耐侯性ナイロン66(黒) | 0 |
| ナイロン66(黒) | 20 |
| 耐熱性ナイロン66(黒) | 30 |
押し込み固定型のナイロン結束バンドです。
【特長】
・押し込みタイプ結束バンドは、束線をパネルなどに取り付けるときに使用します。
・ パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取り付け穴に押し込むだけでできます。
・ ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。