エレクトロニクス部品技術窓口
ヘッドが低くて邪魔になりません。ケーブルタイの切断面が飛び出さないので安全です。【特長】・ヘッドの高さ...
詳細を確認
商品イメージ

取り付け例

寸法図
| 材質 | 材質コード |
|---|---|
| ナイロン66 | 無印 |
| 部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000本入 | A | B | C | D | E | ||||
| ILT2S | -M | 48 | 211 | 4.8 | 1.3 | 3.6 | 8.0 | 222(22.7) | GTS-E,PTS |
| ILT3S | -M | 76 | 292 | ||||||
| ILT4S | -M | 102 | 373 | ||||||
| 250本入 | |||||||||
| ILT4LH | -TL | 102 | 376 | 7.6 | 1.9 | 6.4 | 13.1 | 534(54.5) | GTH-E,PTH |
| 100本入 | |||||||||
| ILT6LH | -C | 152 | 538 | 7.6 | 1.9 | 6.4 | 13.1 | 534(54.5) | GTH-E,PTH |
| 部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | ループ引張強度 N(g) | 推奨工具 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| ILT200 | 48 | 211 | 4.8 | 1.3 | 3.6 | 8.0 | 222(22.7) | GTS-E,PTS |
| ILT300 | 76 | 292 | ||||||
| ILT370S | 102 | 373 | 4.8 | 1.3 | 3.6 | 8.0 | 222(22.7) | GTS-E,PTS |
ヘッドが低くて邪魔になりません。ケーブルタイの切断面が飛び出さないので安全です。
【特長】
・ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体も小さく仕上がります。
・結束バンドの切り口が突出しないので、周辺のケーブルや作業者を傷つけません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~