エレクトロニクス部品技術窓口
ステンレス爪でがっちりロックし、ゆるみ・はずれに強いナイロン結束バンドです。【特長】・バーブタイは、ロ...
詳細を確認
ステンレス爪タイプでガッチリ保持。
| 材質 | 材質コード |
|---|---|
| ナイロン66 | 無印 |
| 耐侯性ナイロン66 | 0 |
| 耐熱性ナイロン66(黒) | 30 |
| 耐熱性ナイロン66(薄緑) | 39※ |
※温度・湿度により黄土色に変化します。

バーブタイ BTシリーズの寸法図。

| 部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本入 | 1000本入 | A | B | C | D | E | F | ||||
| BT1M | -C | -M | 23 | 102 | 2.4 | 0.9 | 4.0 | 4.4 | 2.8 | 80(8.2) | GTS PTS |
| BT1.5M | -C | -M | 38 | 160 | 1.2 | 4.6 | 3.2 | ||||
| BT2M | -C | -M | 51 | 201 | |||||||
| BT4M | -C | -M | 102 | 361 | |||||||

| 部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本入 | 1000本入 | A | B | C | D | E | F | ||||
| BT1.5I | -C | -M | 38 | 155 | 3.6 | 1.0 | 4.7 | 6.3 | 3.6 | 178(18.2) | GTS PTS |
| BT2I | -C | -M | 51 | 203 | |||||||
| BT3I | -C | -M | 76 | 287 | 1.2 | ||||||
| BT4I | -C | -M | 102 | 363 | |||||||

| 部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100本入 | 1000本入 | A | B | C | D | E | F | ||||
| BT2S | -C | -M | 51 | 203 | 4.7 | 1.1 | 5.6 | 8.1 | 5.2 | 222(22.7) | GTS PTS |
| BT3S | -C | -M | 76 | 305 | 1.3 | ||||||
| BT4S | -C | -M | 102 | 384 | |||||||

| 部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50本入 | 250本入 | A | B | C | D | E | F | ||||
| BT2LH | -L | -TL | 51 | 221 | 7.0 | 1.7 | 8.1 | 13.2 | 8.3 | 534(54.5) | GTH PTH |
| BT3LH | -L | -TL | 76 | 300 | |||||||
| BT4LH | -L | -TL | 102 | 378 | |||||||
| 部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50本入 | 100本入 | A | B | C | D | E | F | ||||
| BT5LH | -L | -C | 127 | 460 | 7.0 | 1.7 | 8.1 | 13.2 | 8.3 | 534(54.5) | GTH PTH |
| BT6LH | -L | -C | 152 | 538 | |||||||
| BT7LH | -L | -C | 178 | 620 | |||||||
| BT8LH | -L | -C | 203 | 699 | |||||||
| BT9LH | -L | -C | 229 | 780 | |||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
772円 ( 849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
922円 ( 1,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,848円 ( 5,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,848円 ( 7,533円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,236円 ( 6,860円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,414円 ( 3,755円 ) | 3日目 |
1,228円 ( 1,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,448円 ( 1,593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,883円 ( 6,471円 ) | 3日目 |
7,090円3,545円 ( 3,900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,960円 ( 5,456円 ) | 3日目 |
4,960円 ( 5,456円 ) | 3日目 |
4,960円 ( 5,456円 ) | 3日目 |
7,090円 ( 7,799円 ) | 3日目 |
5,094円 ( 5,603円 ) | 3日目 |
1,238円 ( 1,362円 ) | 3日目 |
2,786円 ( 3,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,640円 ( 10,604円 ) | 3日目 |
10,623円 ( 11,685円 ) | 3日目 |
10,623円 ( 11,685円 ) | 3日目 |
3,729円2,423円 ( 2,665円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 3日目 |
14,832円 ( 16,315円 ) | 3日目 |
16,344円 ( 17,978円 ) | 3日目 |
16,344円 ( 17,978円 ) | 3日目 |
4,081円 ( 4,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,354円 ( 2,589円 ) | 3日目 |
10,327円 ( 11,360円 ) | 3日目 |
1,571円 ( 1,728円 ) | 3日目 |
12,361円 ( 13,597円 ) | 3日目 |
14,832円 ( 16,315円 ) | 3日目 |
14,832円 ( 16,315円 ) | 3日目 |
2,118円 ( 2,330円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,392円 ( 2,631円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,413円 ( 9,254円 ) | 1日目 |
10,393円 ( 11,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,640円 ( 10,604円 ) | 3日目 |
9,640円 ( 10,604円 ) | 3日目 |
9,640円 ( 10,604円 ) | 3日目 |
9,640円 ( 10,604円 ) | 3日目 |
9,640円 ( 10,604円 ) | 3日目 |
9,640円 ( 10,604円 ) | 3日目 |
9,640円 ( 10,604円 ) | 3日目 |
11,120円2,224円 ( 2,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,938円 ( 13,132円 ) | 3日目 |
5,445円3,267円 ( 3,594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,026円 ( 3,329円 ) | 3日目 |
23,374円 ( 25,711円 ) | 3日目 |
23,256円 ( 25,582円 ) | 3日目 |
2,479円 ( 2,727円 ) | 3日目 |
11,101円 ( 12,211円 ) | 3日目 |
5,730円1,146円 ( 1,261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,002円 ( 6,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,026円 ( 3,329円 ) | 3日目 |
24,734円 ( 27,207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,461円30,991円 ( 34,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,732円 ( 27,205円 ) | 3日目 |
25,465円 ( 28,012円 ) | 3日目 |
3,926円 ( 4,319円 ) | 3日目 |
6,365円 ( 7,002円 ) | 3日目 |
ステンレス爪でがっちりロックし、ゆるみ・はずれに強いナイロン結束バンドです。
【特長】
・バーブタイは、ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています
・結束バンドの幅は、2.4、3.6、4.7、7.0mm、ループ引張強度は8.2、18.2、22.7、54.5kgのそれぞれ4種類が揃っています
・最大束線径は、Φ23mmからΦ229mmまであります
【用途】
・振動のある環境で結束を保持することに最適です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~