17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ウルトラシンチ UCT/UGCTC/UGCTEシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウルトラシンチ UCT/UGCTC/UGCTEシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UCT3S-X0

2026年02月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

面ファスナータイプのバックル付き結束バンドで、取り付けが容易で繰り返し使用可能です。
【特長】
・柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。
・調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行なえます。
・フックとループが同じ側に付いているユニークなデザインで、小さな径から、大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。
・ロープロファイルのバックルリングは、仕上り外径を小さく保ちながら、強く、確実に束線を固定できます。
・先端が細くなっているので、引っ掛かり難く、目通しが簡単にできます。
・ハト目型タイプは、強く、信頼性の高い結束が可能で、キャビネット等に固定出来るため、引っ張られても束線が外れることを防止します。
・規定するループ引張強度を確保するためには、50mm以上重ね合わせて使用します。
【用途】
・LANケーブルのラックへの固定など、あまり締め付けすぎない用途や、頻繁に取り外しが必要な場合などです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

結束径(mm)
76
全長(mm)
305
幅(mm)
21.6
材質
[ナイロン] ナイロン
特殊機能・用途
再結束可能(マジックテープ含)
固定方法
-
使用ネジ
-
トラスココード
381-6249
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
-18~+60
RoHS?
10
-
-
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト