17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

インラインタイ【100個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

大きな束線も真円に近い状態で結束できるインラインタイの詳細

寸法図

寸法図

材質材質コード
耐候性ナイロン660
部品番号最大束線径
(φmm)
寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
推奨工具
 100本入ABCDEF
耐候性ナイロン66(黒)
IT940-C0401738.91.77.614.120.8552(56.3)GTH-E
PTH
IT965-C065257
IT9100-C0100358
IT9115-C0115389
耐候性ナイロン66(色付き)
IT9100 *1-CUV□1003588.91.77.614.120.8552(56.3)GTH-E
PTH
IT9115 *2-CUV□115389

□にはカラーが入ります。

  • ※ 1:2=赤、4Y=黄、6=ダークブルー、6A=ライトブルー、7A=紫、8=灰、16B=ピンク
  • ※ 2:2=赤、2A=ブライトレッド、4Y=黄、4A=黄褐色、5A=緑、5B=深緑、6=ダークブルー、6A=ライトブルー、6B=コバルトブルー、7A=紫、8=灰、 11=青緑、16B=ピンク、18=茶

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

耐環境性

トラスココード

最小発注数量
115
389
[その他] 赤
難燃
438-2366
1パック

100個入り

115
389
[その他] 緑
難燃
438-2404
1パック

100個入り

115
389
[その他] ライトブルー
難燃
438-2439
1パック

100個入り

40
173
耐候 / 難燃
438-2471
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,664
( 11,730 )
3日目
9,966
( 10,963 )
3日目
10,664
( 11,730 )
3日目
5,477
( 6,025 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヘッドが低くて邪魔になりません。ケーブルタイの切断面が飛び出さないので安全です。
【特長】
・ヘッドが低くて邪魔になりません。また、ケーブルタイの切断面が飛び出さないので安全です。
・インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。
・そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
・耐候性があり、色つきでも屋外で使用可能です。
【用途】
・結束物の、ギザギザによる損傷を防止したい場合です。屋外でカラーで識別をしたい場合などです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インラインタイのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q結束や切断はどのようにすればよいでしょうか?
A
当社の結束工具(GTH-Eなど)を使用すると、切断面が飛び出さず、安全確実に結束、切断が行えます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インラインタイ
エラストマー製結束バンド
インシュロック リリースタイ 標準グレード
フリータイ リリースタイプ
結束バンド スタンダードタイ(幅広タイプ)
インシュロック エッジクリップ付きタイ 耐熱グレード
メーカーパンドウイットパンドウイットヘラマンタイトンエスジー工業エスジー工業ヘラマンタイトン
通常価格5,477-16,6122,423 -2,543 -2,400 -6,052 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
幅(mm)8.912.74.67.88.74.6
材質耐候性ナイロン66サーモプラスチックポリウレタン66ナイロンナイロン6,6ナイロン6,666ナイロン
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-0UL94V-2UL94V-2UL94V-2-
推奨工具GTH / PTH-----
使用温度範囲(Min~Max)(℃)-59~+85-40~50----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング