17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • チューブ長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ【5~10個入り】

通常単価(税別)
15,03015,772
税込単価
16,53317,349
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・接着剤つきで湿気や水分の侵入をシャットアウト。地下埋設時に最適です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

チューブ長さ

(mm)

注文単位数量

パック入り数

最小発注数量
29.2
2.8
74.9
10パック
10本
1パック

10個入り

57.2
3.8
124
10パック
5本
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,772
( 17,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,030
( 16,533 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤つきで湿気や水分の侵入をシャットアウト。地下埋設時に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
防塵のために
4
満足度:4.0
プラグの穴を塞ぐために防塵用として使用しています。ミスミのカタログを見てサイズなどを考慮して選定しました。接着剤がついて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ
HOLチューブ 高電圧用熱収縮チューブ(肉厚タイプ)
ブスバー用 厚肉高電圧用 熱収縮チューブ HOS
熱収縮チューブ(編組タイプ)
熱収縮チューブ SFLシリーズ(編組タイプ)
粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)
メーカーパンドウイットデンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミデンカエレクトロンパンドウイット
通常価格15,030-1,805 -2,759 -3,108 -4,000 -3,154 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
材質ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンその他ポリオレフィンポリオレフィン
接着剤
収縮率2.5:12:1~3:1未満2:1~3:1未満2:12:1~3:1未満3:1
難燃性

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング