エレクトロニクス部品技術窓口
(単位:mm)

TQB60Dシリーズ 寸法図
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 1 | TQB 60D 01 | 50 | 42 | 128 |
| 2 | TQB 60D 02 | 100 | 92 | 256 |
| 3 | TQB 60D 03 | 150 | 142 | 384 |
| 4 | TQB 60D 04 | 200 | 192 | 512 |
(単位:mm)

TQB100Dシリーズ 寸法図
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 1 | TQB 100D 01 | 60 | 51 | 244 |
| 2 | TQB 100D 02 | 120 | 111 | 488 |
| 3 | TQB 100D 03 | 180 | 171 | 732 |
| 4 | TQB 100D 04 | 240 | 231 | 976 |
(単位:mm)

TQB200Dシリーズ 寸法図
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 1 | TQB 200D 01 | 77.5 | 68 | 428 |
| 2 | TQB 200D 02 | 155 | 146 | 856 |
| 3 | TQB 200D 03 | 232.5 | 223.5 | 1284 |
| 4 | TQB 200D 04 | 310 | 301 | 1712 |
(単位:mm)

TQB400Dシリーズ 寸法図
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 1 | TQB 400D 01 | 112 | 103 | 1009 |
| 2 | TQB 400D 02 | 224 | 215 | 2018 |
| 3 | TQB 400D 03 | 336 | 327 | 3027 |
| 4 | TQB 400D 04 | 448 | 439 | 4036 |
| 絶縁電圧 | 600V | |
|---|---|---|
| 適合電線と 最大電流 |
1次側 | 22mm2-90A |
| 2次側 | 5.5mm2-40A | |
| 端子ねじ | 1次側 | M6×2本 |
| 2次側 | M4×5本 | |
| 締付トルク | 1次側 | 4~5N・m |
| 2次側 | 1.4~1.8N・m | |
| 難燃グレード | UL94V-0 | |
| 絶縁電圧 | 600V | |
|---|---|---|
| 適合電線と 最大電流 |
1次側 | 60mm2-175A |
| 2次側 | 上段:8mm2-50A | |
| 下段:14mm2-80A | ||
| 端子ねじ | 1次側 | M8×2本 |
| 2次側 | M5×7本 | |
| 締付トルク | 1次側 | 8~10N・m |
| 2次側 | 2.2~2.8N・m | |
| 難燃グレード | UL94V-0 | |
| 絶縁電圧 | 600V | |
|---|---|---|
| 適合電線と 最大電流 |
1次側 | 100mm2-250A |
| 150mm2-310A※ | ||
| 2次側 | 22mm2-90A 14mm2-80A |
|
| 端子ねじ | 1次側 | M10×2本 |
| 2次側 | M6×4本、M5×3本 | |
| 締付トルク | 1次側 | 15~20N・m |
| 2次側 | M6:4~5N・m M5:2.2~2.8N・m |
|
| 難燃グレード | UL94V-0 | |
| 絶縁電圧 | 600V | |
|---|---|---|
| 適合電線と 最大電流 |
1次側 | 200mm2-440A |
| 2次側 | 100mm2-240A | |
| 60mm2-175A | ||
| 22mm2-90A | ||
| 端子ねじ | 1次側 | M12×2本 |
| 2次側 | M10×2本、M8×1本、M6×2本 | |
| 締付トルク | 1次側 | 2.5~35N・m |
| 2次側 | M10:15~20N・m M8:8~10N・m M6:4~5N・m |
|
| 難燃グレード | UL94V-0 | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,862円 ( 2,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,913円 ( 5,404円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,542円 ( 7,196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,155円 ( 6,771円 ) | 6日目 |
2,664円 ( 2,930円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,963円 ( 5,459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,764円 ( 7,440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,396円 ( 10,336円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,944円 ( 4,338円 ) | 6日目 |
7,502円 ( 8,252円 ) | 6日目 |
11,089円 ( 12,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,550円 ( 16,005円 ) | 6日目 |
6,695円 ( 7,365円 ) | 6日目 |
13,289円 ( 14,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,184円 ( 20,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,137円 ( 27,651円 ) | 6日目 |
用途別に多彩なモデルを揃えた大容量シリーズの分岐用端子台。
【特長】
・分岐用では、豊富な分岐数と多様な分岐配線に対応しており、従来の銅バーを使用した分岐配線に比べて作業工数で約1/6、設置面積では約15%削減することが可能です
・分岐配線の工数低減が可能
・組式にした場合、サイドベースがないので高い省スペース性を実現します
・全機種、耐熱電線の使用を考慮した定格設定となっています
・IEC35mm、IEC・C形兼用
・記名シール付き
【用途】
・電線の分岐用に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

オムロン
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P
4.3通常価格(税別):64円~