エレクトロニクス部品技術窓口
| 品名 | 定格 絶縁 電圧 | 定格※1 | 端子ねじ※2 | タイプ名 | 1極あた りの 概略質量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次側 | 2次側 | 1次側 | 2次側 | ||||
| ジャンプ アップ | 800V | 1.25mm2[15A] | M3×8(±)ジャンプアップ | TXU7 | 7.5g | ||
| 2mm2[20A] | M3×8(±)ジャンプアップ | TXU10 SM3 | 8g | ||||
| M3.5×8(±)ジャンプアップ | TXU10 S | 8g | |||||
| M3.5×8(±)ジャンプアップ | TXU10 | 9g | |||||
| 5.5mm2[40A] | M4×8.5(±)ジャンプアップ | TXU20 | 13g | ||||
| 8mm2[50A] | M5×10(±)ジャンプアップ | TXU30 | 25g | ||||
| 14mm2[80A] | M5×12(±)ジャンプアップ | TXU50 | 28g | ||||
| 22mm2[90A] | M6×12(±)ジャンプアップ | TXU60 | 37g | ||||
| 1000V | 38mm2[130A] | M8×15(+)六角ボルトジャンプアップ | TXU100 | 104g | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,720円 ( 4,092円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
192円 ( 211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
190円 ( 209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,608円 ( 3,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
199円 ( 219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,200円 ( 4,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,930円 ( 6,523円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,046円 ( 3,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,828円 ( 4,211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
標準的なレール式の端子台。マルチレール式端子台 ジャンプアップ。
【特長】
・ジャンプアップ構造の端子台
・UL、CSA規格認定品
・EN/IEC規格準拠品としてTÜVの認定を受けたCEマーキング対応品
・50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品
【用途】
・電線の中継に最適
・任意の極数でレールに組み込む際に最適
・タッチロック機能(仮止め機能、TXU7は除く)搭載のため、丸形圧着端子の配線作業時間短縮に最適


ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円