17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • ネジサイズ

  • 定格電流(JIS)(A)

    ~mm
  • 定格電流(IEC)(A)

    ~mm
  • 定格電流(UL)(A)

    ~mm
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

フレキシブル端子台組式

通常単価(税別)
3262,275
税込単価
3592,503
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

決められた極数で組み立てられた組端子台。【特長】・フレキシブル端子台の組立完成品で、カバー、記名シール...

詳細を確認
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

使用周囲温度-25~+55℃
(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度45~85%
温度上昇導電金具の温度上昇値45℃以下
絶縁抵抗各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100MΩ以上
商用周波耐電圧定格250V品:2000V 1分間
定格600V品:2500V 1分間
インパルス耐電圧定格250V品:4000V
定格600V品:6000V
準拠規格UL1059(一部除く)
EN/IEC60947-7-1(一部除く)JIS C8201-7-1
名称材質難燃グレード
(1)ターミナルベース変性PPO(黒)UL94V-0
(2)端子ねじ部鉄(亜鉛メッキクロメート処理)
(3)導電板鉄(銅下ニッケルメッキ)
記名シールポリプロピレン
カバーポリカーボネートUL94V-0相当

各部の材質

TENシリーズの外形図と特長について

TEN7

寸法図

寸法図


タイプ名寸法 mm概略
質量
(g)
ユニットの
長さ
A
取付
ピッチ
B
カバー・
記名シール
2TEN 7 023426149.5
3TEN 7 0341332113
4TEN 7 0448402816.5
5TEN 7 0555473520
6TEN 7 0662544223.5
7TEN 7 0769614927
8TEN 7 0876685630.5
9TEN 7 0983756334
10TEN 7 1090827037.5
11TEN 7 1197897741

タイプ名寸法 mm概略
質量
(g)
ユニットの
長さ
A
取付
ピッチ
B
カバー・
記名シール
12TEN 7 12104968444.5
13TEN 7 131111039148
14TEN 7 141181109851.5
15TEN 7 1512511710555
16TEN 7 1613212411258.5
17TEN 7 1713913111962
18TEN 7 1814613812665.5
19TEN 7 1915314513369
20TEN 7 2016015214072.5

備考:カバーと記名シールが付属されます。

絶縁電圧250V
適合電線と最大電流1.25mm2-10A
端子ねじM3×6(±)セルフアップ
締付トルク0.6~0.9 N・m
難燃グレードUL94V-0

TEN8

寸法図

TEN8の寸法図


タイプ名寸法 mm概略
質量
(g)
ユニットの
長さ
A
取付
ピッチ
B
カバー・
記名シール
2TEN 8 0236281614
3TEN 8 0344362419
4TEN 8 0452443229
5TEN 8 0560524034
6TEN 8 0668604839
7TEN 8 0776685644
8TEN 8 0884766449
9TEN 8 0992847254
10TEN 8 10100928059
11TEN 8 111081008864

タイプ名寸法 mm概略
質量
(g)
ユニットの
長さ
A
取付
ピッチ
B
カバー・
記名シール
12TEN 8 121161089664
13TEN 8 1312411610469
14TEN 8 1413212411274
15TEN 8 1514013212079
16TEN 8 1614814012884
17TEN 8 1715614813689
18TEN 8 1816415614494
19TEN 8 1917216415299
20TEN 8 20180172160104

備考:カバーと記名シールが付属されます。

絶縁電圧600V
適合電線と最大電流2mm2-20A
端子ねじM3.5×7(±)セルフアップ
締付トルク1.0~1.3 N・m
難燃グレードUL94V-0
 ULEN/IEC
絶縁電圧300V600V
定格適合電線
(AWG)
単線より線単線より線
20~1420~1420~1420~14
定格通電電流15A20A

TEN11

寸法図

寸法図


タイプ名寸法 mm概略
質量
(g)
ユニットの
長さ
A
取付
ピッチ
B
カバー・
記名シール
2TEN 11 0242342223.5
3TEN 11 0353453332
4TEN 11 0464564440.5
5TEN 11 0575675549
6TEN 11 0686786657.5
7TEN 11 0797897766
8TEN 11 081081008874.5
9TEN 11 091191119983
10TEN 11 1013012211091.5
11TEN 11 11141133121100

タイプ名寸法 mm概略
質量
(g)
ユニットの
長さ
A
取付
ピッチ
B
カバー・
記名シール
12TEN 11 12152144132108.5
13TEN 11 13163155143117
14TEN 11 14174166154125.5
15TEN 11 15185177165134
16TEN 11 16196188176142.5
17TEN 11 17207199187151
18TEN 11 18218210198159.5
19TEN 11 19229221209168
20TEN 11 20240232220176.5

備考:カバーと記名シールが付属されます。

型番リスト

表示件数

極数

(極)

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

定格電流(IEC)

(A)

定格電流(UL)

(A)

端子間ピッチ

(mm)

UL規格

C-UL規格

TÜV規格

RoHS?最小発注数量
2
M4
30
30
25
11
-
1個
3
M4
30
30
25
11
-
1個
4
M4
30
30
25
11
-
1個
5
M4
30
30
25
11
10
10個
6
M4
30
30
25
11
-
1個
8
M4
30
30
25
11
10
10個
9
M4
30
30
25
11
10
10個
10
M4
30
30
25
11
10
1個
12
M4
30
30
25
11
10
1個
2
M3
10
-
-
7
-
-
-
-
2個
3
M3
10
-
-
7
-
-
-
-
1個
4
M3
10
-
-
7
-
-
-
-
1個
5
M3
10
-
-
7
-
-
-
10
1個
6
M3
10
-
-
7
-
-
-
-
1個
7
M3
10
-
-
7
-
-
-
10
1個
8
M3
10
-
-
7
-
-
-
-
1個
9
M3
10
-
-
7
-
-
-
10
1個
10
M3
10
-
-
7
-
-
-
-
1個
11
M3
10
-
-
7
-
-
-
10
1個
12
M3
10
-
-
7
-
-
-
-
1個
14
M3
10
-
-
7
-
-
-
10
1個
15
M3
10
-
-
7
-
-
-
10
1個
16
M3
10
-
-
7
-
-
-
-
1個
18
M3
10
-
-
7
-
-
-
10
1個
20
M3
10
-
-
7
-
-
-
-
1個
2
M3.5
20
20
15
8
10
10個
3
M3.5
20
20
15
8
10
1個
4
M3.5
20
20
15
8
10
1個
5
M3.5
20
20
15
8
10
10個
6
M3.5
20
20
15
8
-
1個
7
M3.5
20
20
15
8
10
10個
8
M3.5
20
20
15
8
-
1個
9
M3.5
20
20
15
8
10
10個
10
M3.5
20
20
15
8
-
1個
12
M3.5
20
20
15
8
10
1個
13
M3.5
20
20
15
8
10
1個
14
M3.5
20
20
15
8
10
1個
15
M3.5
20
20
15
8
10
1個
16
M3.5
20
20
15
8
10
1個
20
M3.5
20
20
15
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
692
( 761 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
941
( 1,035 )
6日目
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,384
( 1,522 )
6日目
1,582
( 1,740 )
6日目
1,681
( 1,849 )
6日目
2,077
( 2,285 )
6日目
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
573
( 630 )
6日目
652
( 717 )
在庫品1日目当日出荷可能
751
( 826 )
6日目
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
889
( 978 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,087
( 1,196 )
6日目
1,089
( 1,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,285
( 1,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,323
( 1,455 )
6日目
1,404
( 1,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,681
( 1,849 )
6日目
1,879
( 2,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
6日目
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
583
( 641 )
在庫品1日目当日出荷可能
712
( 783 )
6日目
821
( 903 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
6日目
989
( 1,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,087
( 1,196 )
6日目
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,384
( 1,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,582
( 1,740 )
6日目
1,681
( 1,849 )
6日目
1,780
( 1,958 )
6日目
1,879
( 2,067 )
6日目
2,275
( 2,503 )
6日目

詳細情報

基本情報

決められた極数で組み立てられた組端子台。
【特長】
・フレキシブル端子台の組立完成品で、カバー、記名シールが付属して組立のわずらわしさがない
・c-UL-us規格認証(フィールドとファクトリーワイヤリングの両方に対応)
・シャフトレスで、組み立ても簡単(組み立ての際は、連結圧入機が必要)
【用途】
・決められた極数で配線する際に最適

ご注意

  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブル端子台組式のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
装置の修理で使用
5
満足度:5.0
装置の修理で端子台の交換部品に、この組式端子台(TEN702)を使いました。電源用に使用しているものです。以前に付いてい...もっと読む
0人が参考にしています。
中継用端子
3
満足度:3.0
ブロック端子が大きすぎ、 試作機用に使って満足、 使い方はDINレールにはめ込むとGOOD 但し、端子数と納期と価格が?...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の配線中継用に使用
5
満足度:5.0
製品の配線中継用に使っています。前から使っている商品ですが、相変わらず取り付けはしやすいです。また、結線方式がねじで行う...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブル端子台組式
フレキシブルねじアップ端子台組式
フィンガープロテクト端子台ジャンプアップ組式タイプ
2段形端子台(レール式)
組端子台 TLシリーズ セルフアップ
マルチレール式端子台 セルフアップ
メーカーKASUGAKASUGAKASUGAKASUGAKASUGAKASUGA
通常価格326-420 -460 -4,112 -330 -186 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式直付け直付け直付けDINレール取付直付けDINレール取付
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品バラ部品組上完成品バラ部品
入出力数1対11対11対1その他1対11対1
カバー(付属)

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング