エレクトロニクス部品技術窓口
あらかじめ必要な極数に組み立てられた端子台。【特長】・カバー、記名シールが付属して、組立のわずらわしさ...
詳細を確認
TEU 8の外形

TEU 11の外形

TEU 14の外形

TEU 8の寸法図
| 極 数 | タイプ名 | 寸法 mm | 概略質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ユニットの長さ A | 取付ピッチ B | カバー・記名シール | |||
| 2 | TEU 8 02 | 36 | 28 | 16 | 20.5 |
| 3 | TEU 8 03 | 44 | 36 | 24 | 28 |
| 4 | TEU 8 04 | 52 | 44 | 32 | 35.5 |
| 5 | TEU 8 05 | 60 | 52 | 40 | 43 |
| 6 | TEU 8 06 | 68 | 60 | 48 | 50.5 |
| 7 | TEU 8 07 | 76 | 68 | 56 | 58 |
| 8 | TEU 8 08 | 84 | 76 | 64 | 65.5 |
| 9 | TEU 8 09 | 92 | 84 | 72 | 73 |
| 10 | TEU 8 10 | 100 | 92 | 80 | 80.5 |
| 11 | TEU 8 11 | 108 | 100 | 88 | 88 |
| 12 | TEU 8 12 | 116 | 108 | 96 | 95.5 |
| 13 | TEU 8 13 | 124 | 116 | 104 | 103 |
| 14 | TEU 8 14 | 132 | 124 | 112 | 110.5 |
| 15 | TEU 8 15 | 140 | 132 | 120 | 118 |
| 16 | TEU 8 16 | 148 | 140 | 128 | 125.5 |
| 17 | TEU 8 17 | 156 | 148 | 136 | 133 |
| 18 | TEU 8 18 | 164 | 156 | 144 | 140.5 |
| 19 | TEU 8 19 | 172 | 164 | 152 | 148 |
| 20 | TEU 8 20 | 180 | 172 | 160 | 155.5 |
TEU 8の型番一覧

TEU 11の寸法図
| 極 数 | タイプ名 | 寸法mm | 概略質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ユニットの長さ A | 取付ピッチ B | カバー・記名シール | |||
| 2 | TEU 11 02 | 42 | 34 | 22 | 30.5 |
| 3 | TEU 11 03 | 53 | 45 | 33 | 42 |
| 4 | TEU 11 04 | 64 | 56 | 44 | 53.5 |
| 5 | TEU 11 05 | 75 | 67 | 55 | 65 |
| 6 | TEU 11 06 | 86 | 78 | 66 | 76.5 |
| 7 | TEU 11 07 | 97 | 89 | 77 | 88 |
| 8 | TEU 11 08 | 108 | 100 | 88 | 99.5 |
| 9 | TEU 11 09 | 119 | 111 | 99 | 111 |
| 10 | TEU 11 10 | 130 | 122 | 110 | 122.5 |
| 11 | TEU 11 11 | 141 | 133 | 121 | 134 |
| 12 | TEU 11 12 | 152 | 144 | 132 | 145.5 |
| 13 | TEU 11 13 | 163 | 155 | 143 | 157 |
| 14 | TEU 11 14 | 174 | 166 | 154 | 168.5 |
| 15 | TEU 11 15 | 185 | 177 | 165 | 180 |
| 16 | TEU 11 16 | 196 | 188 | 176 | 191.5 |
| 17 | TEU 11 17 | 207 | 199 | 187 | 203 |
| 18 | TEU 11 18 | 218 | 210 | 198 | 214.5 |
| 19 | TEU 11 19 | 229 | 221 | 209 | 226 |
| 20 | TEU 11 20 | 240 | 232 | 220 | 237.5 |
TEU 11の型番一覧

TEU 14の寸法図
| 極 数 | タイプ名 | 寸法 mm | 概略質量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ユニットの長さ A | 取付ピッチ B | カバー・記名シール | |||
| 2 | TEU 14 02 | 52 | 42 | 27.5 | 69 |
| 3 | TEU 14 03 | 66 | 56 | 41.5 | 97 |
| 4 | TEU 14 04 | 80 | 70 | 55.5 | 125 |
| 5 | TEU 14 05 | 94 | 84 | 69.5 | 153 |
| 6 | TEU 14 06 | 108 | 98 | 83.5 | 181 |
| 7 | TEU 14 07 | 122 | 112 | 97.5 | 209 |
| 8 | TEU 14 08 | 136 | 126 | 111.5 | 237 |
| 9 | TEU 14 09 | 150 | 140 | 125.5 | 265 |
| 10 | TEU 14 10 | 164 | 154 | 139.5 | 293 |
| 11 | TEU 14 11 | 178 | 168 | 153.5 | 321 |
| 12 | TEU 14 12 | 192 | 182 | 167.5 | 349 |
| 13 | TEU 14 13 | 206 | 196 | 181.5 | 377 |
| 14 | TEU 14 14 | 220 | 210 | 195.5 | 405 |
| 15 | TEU 14 15 | 234 | 224 | 209.5 | 433 |
| 16 | TEU 14 16 | 248 | 238 | 223.5 | 461 |
| 17 | TEU 14 17 | 262 | 252 | 237.5 | 489 |
| 18 | TEU 14 18 | 276 | 266 | 251.5 | 517 |
| 19 | TEU 14 19 | 290 | 280 | 265.5 | 545 |
| 20 | TEU 14 20 | 304 | 294 | 279.5 | 573 |
TEU 14の型番一覧
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 適合電線と 最大電流 | 2mm2-20A |
| 端子ねじ | M3.5×7(±)ねじアップ |
| 締付トルク | 1.0~1.3 N・m |
| 難燃グレード | UL94V-0 |
TEU8の仕様
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 適合電線と 最大電流 | 3.5mm2-20A |
| 端子ねじ | M4×8(±)ねじアップ |
| 締付トルク | 1.4~1.8 N・m |
| 難燃グレード | UL94V-0 |
TEU 11の仕様
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 適合電線と 最大電流 | 8mm2-50A |
| 端子ねじ | M5×10(±)ねじアップ |
| 締付トルク | 2.2~2.8 N・m |
| 難燃グレード | UL94V-0 |
TEU 14の仕様
| UL | EN/IEC | |||
| 絶縁電圧 | 600V | 600V | ||
| 定格適合 電線(AWG) | 単線 | より線 | 単線 | より線 |
| 20~14 | 20~14 | 20~14 | 20~14 | |
| 定格通電電流 | 20A | 20A | ||
TEU 8
| UL | EN/IEC | |||
| 絶縁電圧 | 600V | 600V | ||
| 定格適合 電線(AWG) | 単線 | より線 | 単線 | より線 |
| 18~10 | 18~10 | 18~12 | 18~12 | |
| - | ※10 | |||
| 定格通電電流 | 30A | 18~12:30A, ※10:40A | ||
TEU 11
| UL | EN/IEC | |||
| 絶縁電圧 | 600V | 600V | ||
| 定格適合電線 (AWG) | 単線 | より線 | 単線 | より線 |
| 16~10 | 16~10 | 16~10 | 16~10 | |
| - | ※8 | - | ※8 | |
| 定格通電電流 | 16~10:35A, ※8:50A | 16~10:45A, ※8:60A | ||
TEU 14

TEU 8
1.25-3.5 2-3.5

TEU 11
1.25-4 2-4 5.5-4

TEU 14
5.5-5 8-5
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
551円 ( 606円 ) | 6日目 |
703円 ( 773円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,646円 ( 1,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
979円 ( 1,077円 ) | 6日目 |
2,211円 ( 2,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,350円 ( 1,485円 ) | 6日目 |
3,172円 ( 3,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
741円 ( 815円 ) | 6日目 |
979円 ( 1,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,170円 ( 1,287円 ) | 6日目 |
1,735円 ( 1,909円 ) | 6日目 |
420円 ( 462円 ) | 6日目 |
520円 ( 572円 ) | 6日目 |
1,206円 ( 1,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
728円 ( 801円 ) | 6日目 |
1,610円 ( 1,771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 6日目 |
1,244円 ( 1,368円 ) | 6日目 |
1,464円 ( 1,610円 ) | 6日目 |
3,080円 ( 3,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,180円 ( 2,398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,894円 ( 2,083円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
あらかじめ必要な極数に組み立てられた端子台。
【特長】
・カバー、記名シールが付属して、組立のわずらわしさがない
・TEUシリーズは、ねじアップ構造により配線作業が容易なため、能率アップに貢献します
・シャフトレスで、組み立ても簡単(組み立ての際は、連結圧入機が必要)
【用途】
・決められた極数で配線する際に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円