エレクトロニクス部品技術窓口
| シリーズ名 | 概要 | 定格 絶縁 電圧 | 定格 | 端子ねじ | 標準極数 | タイプ名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFPM | ULでは、ULフィールドワイヤリング、 TÜVではIP20を認証のフィンガープロテクトタイプの端子です。 本体色はグレーです。 | 800V | 1.25mm2 [15A] | M3×8 (±) ジャンプアップ | 2~30P | TFPM 15 |
| 2mm2 [20A] | M3.5×8 (±) ジャンプアップ | TFPM 20 | ||||
| 5.5mm2 [40A] | M4×8.5 (±) ジャンプアップ | TFPM 40 | ||||
| 14mm2 [80A] | M5×10 (±) ジャンプアップ | TFPM 80 |
フィンガープロテクト端子台の製品ラインナップ
| 使用周囲温度 | -25~+55℃ (ただし、氷結または結露しないこと) |
|---|---|
| 相対湿度 | 45~85% |
| 温度上昇 | 導電金具の温度上昇値45℃以下 |
| 絶縁抵抗 | 各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100MΩ以上 |
| 商用周波耐電圧 | 2500V 1分間 |
| インパルス耐電圧 | 6000V(TFPM15、TFPM20、TTFPM203、TTFPM2035) 8000V(TFPM40、TFPM80) |
| 準拠規格 | JIS C8201-7-1、NECA C2811(JIS C2811) UL1059、EN/IEC 60947-7-1 |
| 名称 | 材質 | 難燃グレード |
|---|---|---|
| (1) ターミナルベース | ポリカーボネート | UL94V-0 |
| (2) 端子ねじ部 | 鉄(亜鉛メッキクロメート処理) | - |
| (3) 導電板 | 黄銅(ニッケルメッキ) | - |
| 記名シール | 塩化ビニール | - |
各部の材質

TFPM15シリーズの寸法図
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 2 | TFPM 15 02 | 38 | 29 | 32 |
| 3 | TFPM 15 03 | 45 | 36 | 40 |
| 4 | TFPM 15 04 | 52 | 43 | 48 |
| 6 | TFPM 15 06 | 66 | 57 | 64 |
| 8 | TFPM 15 08 | 80 | 71 | 80 |
| 10 | TFPM 15 10 | 94 | 85 | 97 |
| 12 | TFPM 15 12 | 108 | 99 | 113 |
| 14 | TFPM 15 14 | 122 | 113 | 129 |
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 15 | TFPM 15 15 | 129 | 120 | 137 |
| 16 | TFPM 15 16 | 136 | 127 | 146 |
| 18 | TFPM 15 18 | 150 | 141 | 162 |
| 20 | TFPM 15 20 | 164 | 155 | 178 |
| 22 | TFPM 15 22 | 178 | 169 | 194 |
| 24 | TFPM 15 24 | 192 | 183 | 201 |
| 25 | TFPM 15 25 | 199 | 190 | 210 |
| 30 | TFPM 15 30 | 234 | 225 | 253 |
丸形圧着端子の仮止めはできません。

TFPM20シリーズの寸法図
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 2 | TFPM 20 02 | 40 | 31 | 38 |
| 3 | TFPM 20 03 | 48 | 39 | 46 |
| 4 | TFPM 20 04 | 56 | 47 | 55 |
| 6 | TFPM 20 06 | 72 | 63 | 73 |
| 8 | TFPM 20 08 | 88 | 79 | 91 |
| 10 | TFPM 20 10 | 104 | 95 | 100 |
| 12 | TFPM 20 12 | 120 | 111 | 118 |
| 14 | TFPM 20 14 | 136 | 127 | 147 |
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 15 | TFPM 20 15 | 144 | 135 | 156 |
| 16 | TFPM 20 16 | 152 | 143 | 165 |
| 18 | TFPM 20 18 | 168 | 159 | 195 |
| 20 | TFPM 20 20 | 184 | 175 | 213 |
| 22 | TFPM 20 22 | 200 | 191 | 231 |
| 24 | TFPM 20 24 | 216 | 207 | 250 |
| 25 | TFPM 20 25 | 224 | 215 | 260 |
| 30 | TFPM 20 30 | 264 | 255 | 305 |
丸形圧着端子の仮止めはできません。

TFPM40シリーズの寸法図
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 2 | TFPM 40 02 | 46 | 37 | 50 |
| 3 | TFPM 40 03 | 57 | 48 | 64 |
| 4 | TFPM 40 04 | 68 | 59 | 78 |
| 6 | TFPM 40 06 | 90 | 81 | 106 |
| 8 | TFPM 40 08 | 112 | 103 | 134 |
| 10 | TFPM 40 10 | 134 | 125 | 164 |
| 12 | TFPM 40 12 | 156 | 147 | 194 |
| 14 | TFPM 40 14 | 178 | 169 | 224 |
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 15 | TFPM 40 15 | 189 | 180 | 240 |
| 16 | TFPM 40 16 | 200 | 191 | 255 |
| 18 | TFPM 40 18 | 222 | 213 | 285 |
| 20 | TFPM 40 20 | 244 | 235 | 315 |
| 22 | TFPM 40 22 | 266 | 257 | 345 |
| 24 | TFPM 40 24 | 288 | 279 | 375 |
| 25 | TFPM 40 25 | 299 | 290 | 390 |
| 30 | TFPM 40 30 | 354 | 345 | 465 |
丸形圧着端子の仮止めはできません。

TFPM80シリーズの寸法図
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 2 | TFPM 80 02 | 56 | 46 | 93 |
| 3 | TFPM 80 03 | 70 | 60 | 124 |
| 4 | TFPM 80 04 | 84 | 74 | 155 |
| 6 | TFPM 80 06 | 112 | 102 | 217 |
| 8 | TFPM 80 08 | 140 | 130 | 279 |
| 10 | TFPM 80 10 | 168 | 158 | 341 |
| 12 | TFPM 80 12 | 196 | 188 | 403 |
| 14 | TFPM 80 14 | 224 | 214 | 465 |
| 極数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量 (g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 15 | TFPM 80 15 | 238 | 228 | 496 |
| 16 | TFPM 80 16 | 252 | 242 | 527 |
| 18 | TFPM 80 18 | 280 | 270 | 590 |
| 20 | TFPM 80 20 | 308 | 298 | 650 |
| 22 | TFPM 80 22 | 336 | 326 | 712 |
| 24 | TFPM 80 24 | 364 | 354 | 774 |
| 25 | TFPM 80 25 | 378 | 368 | 805 |
| 30 | TFPM 80 30 | 448 | 438 | 960 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
551円 ( 606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
490円 ( 539円 ) | 6日目 |
551円 ( 606円 ) | 6日目 |
703円 ( 773円 ) | 6日目 |
862円 ( 948円 ) | 6日目 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 6日目 |
1,178円 ( 1,296円 ) | 6日目 |
1,326円 ( 1,459円 ) | 6日目 |
1,504円 ( 1,654円 ) | 6日目 |
1,652円 ( 1,817円 ) | 6日目 |
460円 ( 506円 ) | 6日目 |
561円 ( 617円 ) | 6日目 |
684円 ( 752円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,097円 ( 2,307円 ) | 6日目 |
【特長】
・端子充電部の露出をなくしたフィンガープロテクト構造となっていますので、安全性を高めたい場合に最適です
・フィンガープロテクト端子台をシャフトで組み込んだパネル取り付け用の端子台です
・IEC 60529による保護等級は、IP20です
・端子台の本体色はグレーです
【用途】
・安全性を高めたい場合に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円