エレクトロニクス部品技術窓口
| シリーズ名 | 概要 | 定格 絶縁 電圧 | 定格 | 端子ねじ | タイプ名 | 1極あたりの 概略質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFP | ULでは、ULフィールドワイヤリング、 TÜVではIP20を認証のフィンガープロテクトタイプの端子台です。 本体色はグレーです。 | 800V | 1.25mm2[15A] | M3×8(±)ジャンプアップ | TFP 15 | 7g |
| 2mm2[20A] | M3.5×8(±)ジャンプアップ | TFP 20 | 9g | |||
| 5.5mm2[40A] | M4×8.5(±)ジャンプアップ | TFP 40 | 14g | |||
| 14mm2[80A] | M5×10(±)ジャンプアップ | TFP 80 | 29g | |||
| TFE | フィンガープロテクトタイプのアース用端子台です。レールへアースすることができます。 PE記号の記名シールが付属しています。 本体色は緑・黄色のツートンカラーです。 | 600V | 2mm2 | M3.5×8(±)ジャンプアップ | TFE 20 | 26g |
| 5.5mm2 | M4×8.5(±)ジャンプアップ | TFE 40 | 33g | |||
フィンガープロテクト端子台の製品ラインナップ
| 使用周囲温度 | -25~+55℃ (ただし、氷結または結露しないこと) |
|---|---|
| 相対湿度 | 45~85% |
| 温度上昇 | 導電金具の温度上昇値45℃以下 |
| 絶縁抵抗 | 各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間100MΩ以上 |
| 商用周波耐電圧 | 2500V 1分間 |
| インパルス耐電圧 | 6000V(TFP15、TFP20) 8000V(TFP40、TFP80) |
| 準拠規格 | JIS C 8201-7-1、NECA C2811(JIS C2811)、 UL1059、EN/IEC60947-7-1 |
仕様
NECA C2811は、JIS C2811の内容に準じた規格です。
圧着端子カシメ部に絶縁処理をした場合は、インパルス耐電圧は8,000Vになる。
| 名称 | 材質 | 難燃グレード |
|---|---|---|
| (1) ターミナルベース | ポリカーボネート | UL94V-0 |
| (2) 端子ねじ部 | 鉄(亜鉛メッキクロメート処理) | - |
| (3) 導電板 | 黄銅(ニッケルメッキ) | - |
| 記名シール | ファイバー 塩化ビニール ポリプロピレン | - |
各部材質

TFE 20の外形写真

寸法図
組立後の寸法(ストッパーにJTXE3使用時)
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 適合電線 (圧端接続の場合) | 0.75mm2 1.25mm2 2mm2 |
| 端子ねじ | M3.5×8(±)ジャンプアップ |
| 締付トルク | 1.0~1.3N・m |
| 難燃グレード | UL94V-0 |

TFP 15の外形写真

寸法図
| 極数 (P) | ユニット の長さ A | レール の長さ B | 取付 ピッチ C |
|---|---|---|---|
| 5 | 41 | 90 | 75 |
| 10 | 76 | 135 | 120 |
| 15 | 111 | 165 | 150 |
| 20 | 146 | 195 | 180 |
| 25 | 181 | 240 | 225 |
| 30 | 216 | 270 | 255 |
| 35 | 251 | 300 | 285 |
| 40 | 286 | 345 | 330 |
| 45 | 321 | 375 | 360 |
| 極数 (P) | ユニット の長さ A | レール の長さ B | 取付 ピッチ C |
|---|---|---|---|
| 50 | 356 | 405 | 390 |
| 55 | 391 | 450 | 435 |
| 60 | 426 | 480 | 465 |
| 65 | 461 | 510 | 495 |
| 70 | 496 | 555 | 540 |
| 75 | 531 | 585 | 570 |
| 80 | 566 | 615 | 600 |
| 85 | 601 | 660 | 645 |
組立後の寸法(ストッパーにJTXE3使用時)
| 絶縁電圧 | 800V |
|---|---|
| 適合電線と最大電流 | 0.75mm2-10A 1.25mm2-15A |
| 耐熱電線使用時の通電電流 | 1.25mm2-19A |
| 端子ねじ | M3×8 (±)ジャンプアップ |
| 締付トルク | 0.6~0.9N・m |
| 難燃グレード | UL94V-0 |
| UL | EN/IEC | |||
| 絶縁電圧 | 600V | 600V | ||
| 定格適合電線 (AWG) | 単線 | より線 | 単線 | より線 |
| 20~16 | 20~16 | 20~16 | 20~16 | |
| 定格通電電流 | 10A | 15A | ||
海外規格認証定格
【特長】
・フィンガープロテクト端子台は、安全性を重視した、端子カバー不要の端子台です
・端子充電部の露出をなくしたフィンガープロテクト構造となっていますので、安全性を高めたい場合に最適です
・IEC 60529による保護等級は、IP20です
・端子台の本体色はグレーです
・端子ねじにはジャンプアップ端子を採用しています(タッチロック式ではありません)
・必要極数を自由に組み立てられるレール式端子台のほかに、レールを使用しない組端子台もある
【用途】
・安全性を高めたい場合に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円