エレクトロニクス部品技術窓口
| 品名 | タイプ名 | |
|---|---|---|
| ターミナルユニット | 2mm2 [20A] | TTFP 203 |
TTFP 203の仕様
| 品名 | タイプ名 | |
|---|---|---|
| ターミナルユニット | 2mm2 [20A] | TTFP 2035 |
TTFP 2035の仕様

フィンガープロテクト2段形端子台ジャンプアップ(レール式)の寸法図
| ユニット数 | ユニット の長さ A | レール の長さ B | 取付 ピッチ C |
|---|---|---|---|
| 5 | 48 | 105 | 90 |
| 10 | 88 | 150 | 135 |
| 15 | 128 | 180 | 165 |
| 20 | 168 | 225 | 210 |
| 25 | 208 | 270 | 255 |
| 30 | 248 | 300 | 285 |
| 35 | 288 | 345 | 330 |
| 40 | 328 | 390 | 375 |
| 45 | 368 | 420 | 405 |
| ユニット数 | ユニット の長さ A | レール の長さ B | 取付 ピッチ C |
|---|---|---|---|
| 50 | 408 | 465 | 450 |
| 55 | 448 | 510 | 495 |
| 60 | 488 | 540 | 525 |
| 65 | 528 | 585 | 570 |
| 70 | 568 | 630 | 615 |
| 75 | 608 | 660 | 645 |
| 80 | 648 | 705 | 690 |
| 85 | 688 | 750 | 735 |
組立後の寸法(ストッパーにTXE2とTXE2C使用時)
| 絶縁電圧 | 800V |
|---|---|
| 適合電線と最大電流 | 0.75mm2-10A 1.25mm2-15A ※2mm2-20A (※印はねじ・圧着端子がJIS規格外) |
| 端子ねじ | M3×8 (±)ジャンプアップ |
| 締付トルク | 0.6~0.9N・m |
| 難燃グレード | UL94V-0 |
| UL | EN/IEC | |||
| 絶縁電圧 | 600V | 600V | ||
| 定格適合電線 (AWG) | 単線 | より線 | 単線 | より線 |
| 20~14 | 20~14 | 20~14 | 20~14 | |
| 定格通電電流 | 15A | 20A | ||
海外規格認証定格

フィンガープロテクト2段形端子台ジャンプアップ(レール式)の寸法図
| ユニット数 | ユニット の長さ A | レール の長さ B | 取付 ピッチ C |
|---|---|---|---|
| 5 | 48 | 105 | 90 |
| 10 | 88 | 150 | 135 |
| 15 | 128 | 180 | 165 |
| 20 | 168 | 225 | 210 |
| 25 | 208 | 270 | 255 |
| 30 | 248 | 300 | 285 |
| 35 | 288 | 345 | 330 |
| 40 | 328 | 390 | 375 |
| 45 | 368 | 420 | 405 |
| ユニット数 | ユニット の長さ A | レール の長さ B | 取付 ピッチ C |
|---|---|---|---|
| 50 | 408 | 465 | 450 |
| 55 | 448 | 510 | 495 |
| 60 | 488 | 540 | 525 |
| 65 | 528 | 585 | 570 |
| 70 | 568 | 630 | 615 |
| 75 | 608 | 660 | 645 |
| 80 | 648 | 705 | 690 |
| 85 | 688 | 750 | 735 |
組立後の寸法(ストッパーにTXE2とTXE2C使用時)
| 絶縁電圧 | 800V |
|---|---|
| 適合電線と最大電流 | 0.75mm2-10A 1.25mm2-15A 2mm2-20A |
| 端子ねじ | M3.5×8 (±)ジャンプアップ |
| 締付トルク | 1.0~1.3N・m |
| 難燃グレード | UL94V-0 |
| UL | EN/IEC | |||
| 絶縁電圧 | 600V | 600V | ||
| 定格適合電線 (AWG) | 単線 | より線 | 単線 | より線 |
| 20~14 | 20~14 | 20~14 | 20~14 | |
| 定格通電電流 | 15A | 20A | ||
海外規格認証定格
【特長】
・フィンガープロテクト端子台は、安全性を重視した、端子カバー不要の端子台です
・端子充電部の露出をなくしたフィンガープロテクト構造となっていますので、安全性を高めたい場合に最適です
・IEC 60529による保護等級は、IP20です
・端子台の本体色はグレーです
・端子ねじにはジャンプアップ端子を採用しています(タッチロック式ではありません)
・必要極数を自由に組み立てられるレール式端子台のほかに、レールを使用しない組端子台がある
【用途】
・安全性を高めたい場合に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

東洋技研
直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ
4.5通常価格(税別):265円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

東洋技研
RTK組端シリーズ
5通常価格(税別):389円~