エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

商品画像(TTW20D)
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 定格適合電線 | φ0.5~1.6mm (AWG22~14) 0.3~2mm2(AWG22~14) ※筒形棒端子使用時は1.25mm2 (AWG16)までとなります。 |
| 定格通電電流 | 20A |
| インパルス耐電圧 | 6000V |
| 難燃グレード | UL94V-0 |
海外規格認証定格
| UL | EN/IEC | |||
| 絶縁電圧 | 600V | 600V | ||
| 定格適合電線 (AWG) | 単線 | より線 | 単線 | より線 |
| 22~14 | 22~14 [22~16] | 22~14 | 22~14 [22~16] | |
| 定格通電電流 | 15A [10A] | 22A [16A] | ||

寸法図1

ストリップサイズ(mm)

寸法図2

寸法図3
IECレールに対応したクラッチロック端子台(2段形スタンダードタイプ)。
【特長】
・コンパクトタイプからコモンユニット、電線挿入表示機能など、用途に応じたタイプをラインナップしています
・接続電線の引き出し方向統一などコンパクトさの中にも使い勝手を重視したタイプ
・ショートバーを1極に2本まで挿せるためコモンを取るのにも便利
・本体の標準色はグレー
・省スペース化に最適な2段形も用意
・末尾「N」品は電線リリースボタンなしの構造
【用途】
・端子台をコンパクトに収めたい時に最適

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2000シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
5通常価格(税別):116円~

東洋技研
RTK組端シリーズ
5通常価格(税別):389円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
4.5通常価格(税別):135円~