エレクトロニクス部品技術窓口
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 定格適合電線 | φ0.3~1.0mm(AWG28~18) 0.08~1.25mm2(AWG28~16) ※筒形棒端子使用時は0.5mm2 (AWG20)までとなります。 |
| 定格通電電流 | 10A |
| インパルス耐電圧 | 6000V |
| 難燃グレード | UL94V-0 |

寸法図(1対1結線・記名シール付)
| 極 数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 1 | TWM 10B■01 | 27.1 | 18.1 | 5.9 |
| 2 | TWM 10B■02 | 30.6 | 21.6 | 8.9 |
| 3 | TWM 10B■03 | 34.1 | 25.1 | 11.9 |
| 4 | TWM 10B■04 | 37.6 | 28.6 | 14.9 |
| 5 | TWM 10B■05 | 41.1 | 32.1 | 17.9 |
| 6 | TWM 10B■06 | 44.6 | 35.6 | 20.9 |
| 7 | TWM 10B■07 | 48.1 | 39.1 | 23.9 |
| 8 | TWM 10B■08 | 51.6 | 42.6 | 26.9 |
| 9 | TWM 10B■09 | 55.1 | 46.1 | 29.9 |
| 10 | TWM 10B■10 | 58.6 | 49.6 | 32.9 |
| 極 数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 11 | TWM 10B■11 | 62.1 | 53.1 | 35.9 |
| 12 | TWM 10B■12 | 65.6 | 56.6 | 38.9 |
| 13 | TWM 10B■13 | 69.1 | 60.1 | 41.9 |
| 14 | TWM 10B■14 | 72.6 | 63.6 | 44.9 |
| 15 | TWM 10B■15 | 76.1 | 67.1 | 47.9 |
| 16 | TWM 10B■16 | 79.6 | 70.6 | 50.9 |
| 17 | TWM 10B■17 | 83.1 | 74.1 | 53.9 |
| 18 | TWM 10B■18 | 86.6 | 77.6 | 56.9 |
| 19 | TWM 10B■19 | 90.1 | 81.1 | 59.9 |
| 20 | TWM 10B■20 | 93.6 | 84.6 | 62.9 |
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 定格適合電線 | φ0.3~1.0mm(AWG28~18) 0.08~1.25mm2(AWG28~16) ※筒形棒端子使用時は0.5mm2 (AWG20)までとなります。 |
| 定格通電電流 | 10A |
| インパルス耐電圧 | 6000V |
| 難燃グレード | UL94V-0 |

寸法図(1対2結線・記名シール付)
| 極 数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 1 | TWM 15B■01 | 27.1 | 18.1 | 6.7 |
| 2 | TWM 15B■02 | 30.6 | 21.6 | 10.2 |
| 3 | TWM 15B■03 | 34.1 | 25.1 | 13.7 |
| 4 | TWM 15B■04 | 37.6 | 28.6 | 17.2 |
| 5 | TWM 15B■05 | 41.1 | 32.1 | 20.7 |
| 6 | TWM 15B■06 | 44.6 | 35.6 | 24.2 |
| 7 | TWM 15B■07 | 48.1 | 39.1 | 27.7 |
| 8 | TWM 15B■08 | 51.6 | 42.6 | 31.2 |
| 9 | TWM 15B■09 | 55.1 | 46.1 | 34.7 |
| 10 | TWM 15B■10 | 58.6 | 49.6 | 38.2 |
| 極 数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 11 | TWM 15B■11 | 62.1 | 53.1 | 41.7 |
| 12 | TWM 15B■12 | 65.6 | 56.6 | 45.2 |
| 13 | TWM 15B■13 | 69.1 | 60.1 | 48.7 |
| 14 | TWM 15B■14 | 72.6 | 63.6 | 52.2 |
| 15 | TWM 15B■15 | 76.1 | 67.1 | 55.7 |
| 16 | TWM 15B■16 | 79.6 | 70.6 | 59.2 |
| 17 | TWM 15B■17 | 83.1 | 74.1 | 62.7 |
| 18 | TWM 15B■18 | 86.6 | 77.6 | 66.2 |
| 19 | TWM 15B■19 | 90.1 | 81.1 | 69.7 |
| 20 | TWM 15B■20 | 93.6 | 84.6 | 73.2 |
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 定格適合電線 | φ0.3~1.0mm(AWG28~18) 0.08~1.25mm2(AWG28~16) ※筒形棒端子使用時は0.5mm2 (AWG20)までとなります。 |
| 定格通電電流 | 10A |
| インパルス耐電圧 | 6000V |
| 難燃グレード | UL94V-0 |

寸法図(2対2結線・記名シール付)
| 極 数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 1 | TWM 16B■01 | 27.1 | 18.1 | 7.6 |
| 2 | TWM 16B■02 | 30.6 | 21.6 | 11.5 |
| 3 | TWM 16B■03 | 34.1 | 25.1 | 15.4 |
| 4 | TWM 16B■04 | 37.6 | 28.6 | 19.3 |
| 5 | TWM 16B■05 | 41.1 | 32.1 | 23.2 |
| 6 | TWM 16B■06 | 44.6 | 35.6 | 27.1 |
| 7 | TWM 16B■07 | 48.1 | 39.1 | 31.0 |
| 8 | TWM 16B■08 | 51.6 | 42.6 | 34.9 |
| 9 | TWM 16B■09 | 55.1 | 46.1 | 38.8 |
| 10 | TWM 16B■10 | 58.6 | 49.6 | 42.7 |
| 極 数 | タイプ名 | 寸法(mm) | 概略 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| 11 | TWM 16B■11 | 62.1 | 53.1 | 46.6 |
| 12 | TWM 16B■12 | 65.6 | 56.6 | 50.5 |
| 13 | TWM 16B■13 | 69.1 | 60.1 | 54.4 |
| 14 | TWM 16B■14 | 72.6 | 63.6 | 58.3 |
| 15 | TWM 16B■15 | 76.1 | 67.1 | 62.2 |
| 16 | TWM 16B■16 | 79.6 | 70.6 | 66.1 |
| 17 | TWM 16B■17 | 83.1 | 74.1 | 70.0 |
| 18 | TWM 16B■18 | 86.6 | 77.6 | 73.9 |
| 19 | TWM 16B■19 | 90.1 | 81.1 | 77.8 |
| 20 | TWM 16B■20 | 93.6 | 84.6 | 81.7 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
340円 ( 374円 ) | 6日目 |
612円 ( 673円 ) | 6日目 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 6日目 |
1,732円 ( 1,905円 ) | 6日目 |
2,281円 ( 2,509円 ) | 6日目 |
2,822円 ( 3,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
380円 ( 418円 ) | 6日目 |
526円 ( 579円 ) | 6日目 |
688円 ( 757円 ) | 6日目 |
1,005円 ( 1,106円 ) | 6日目 |
3,237円 ( 3,561円 ) | 6日目 |
400円 ( 440円 ) | 6日目 |
708円 ( 779円 ) | 6日目 |
862円 ( 948円 ) | 6日目 |
1,674円 ( 1,841円 ) | 6日目 |
3,238円 ( 3,562円 ) | 6日目 |
【特長】
・コンパクトシリーズ(組式)は、レール式コンパクトタイプをユニット化した端子台です
・極数に制限がありますが、組み立ての必要がなく経済的です
・c-UL-us規格を取得、EN/IEC規格準拠品としてTÜV認証を取得していますので、グローバルな対応が可能です
【用途】
・端子台をコンパクトに収めたい時に最適

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

オムロン
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P
4.3通常価格(税別):64円~