エレクトロニクス部品技術窓口
| 絶縁電圧 | 600V |
|---|---|
| 定格適合電線 | φ0.3~1.0mm (AWG28~18) 0.08~1.25mm2(AWG28~16) ※筒形棒端子使用時は0.5mm2 (AWG20)までとなります。 |
| 定格通電電流 | 10A |
| インパルス耐電圧 | 6000V |
| 難燃グレード | UL94V-0 |
| UL | EN/IEC | |||
|---|---|---|---|---|
| 絶縁電圧 | 600V | 600V | ||
| 定格適合電線 (AWG) | 単線 | より線 | 単線 | より線 |
| 28~18 | 28~16 [28~20] | 28~18 | 28~16 [28~20] | |
| 定格通電電流 | 7A | 14A [9A] | 10A | 16A [8A] |

寸法図
| 極 数 (P) | ユニット の長さ A | レール の長さ B | 取付 ピッチ C |
|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 75 | 60 |
| 10 | 41 | 90 | 75 |
| 15 | 58 | 120 | 105 |
| 20 | 76 | 135 | 120 |
| 25 | 93 | 150 | 135 |
| 30 | 111 | 165 | 150 |
| 35 | 128 | 180 | 165 |
| 40 | 146 | 195 | 180 |
| 極 数 (P) | ユニット の長さ A | レール の長さ B | 取付 ピッチ C |
|---|---|---|---|
| 45 | 163 | 225 | 210 |
| 50 | 181 | 240 | 225 |
| 55 | 198 | 255 | 240 |
| 60 | 216 | 270 | 255 |
| 65 | 233 | 285 | 270 |
| 70 | 251 | 300 | 285 |
| 75 | 268 | 330 | 315 |
| 80 | 286 | 345 | 330 |
IEC レールに対応したクラッチロック端子台のシリーズです
【特長】
・機能を最小限に絞ったタイプ。接続電線の引き出し方向に角度を付け、省スペースを極限まで追求
・本体色はグレー
・末尾「N」品は電線リリースボタンなしの構造
【用途】
・端子台をコンパクトに収めたい時に最適

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

オムロン
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P
4.3通常価格(税別):64円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ミスミ
UK2段ブロック端子台(M3~M4)
4.1通常価格(税別):2,495円