エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

Fタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

通常単価(税別)
2,552
税込単価
2,807
通常出荷日:1日目

フィンガーが2重構造になっている、UL、CSA承認の配線ダクトです。【特長】・カバーと側壁が面一構造に...

詳細を確認

型番:

F1X1LG6
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F1X1LG6の仕様・寸法情報

幅(mm)
32.3
高さ(mm)
28.7
全長(mm)
1830
材質
PVC
カラー
ライトグレー
取付/固定方法
取付穴
規格
UL/CSA/CE
難燃性
UL94-0
適用カバー部品番号
C1LG6
-
-

商品情報

配線ダクト Fタイプ(ナロータイプ) 配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

製品仕様

寸法図

寸法図

ダクト(カバー別売)
部品番号
寸法(mm)長さ(cm)適用カバー
部品番号
ABCDEFGK*
F.5X.5LG617.514.217.81.312.412.75.1-183C.5LG6
F.5X1LG626.925.1
F.75X.75LG623.920.824.11.318.8C.75LG6
F.75X1.5LG639.61.838.4
F1X1LG631.828.732.31.325.1C1LG6
F1X1.5LG641.731.21.838.4
F1X2LG654.132.02.051.1
F1X3LG679.52.376.7
F1X4LG6103.62.5101.6
F1.5X1LG644.528.445.01.524.9C1.5LG6
F1.5X1.5LG640.644.51.838.4
F1.5X2LG654.144.72.051.1
F1.5X3LG679.22.376.7
F1.5X4LG6104.62.5102.1
F2X1LG657.228.257.71.524.912.7C2LG6
F2X1.5LG640.957.41.837.8
F2X2LG653.657.22.050.5
F2X3LG679.257.42.376.5
F2X4LG6103.92.5101.3
F2X5LG6129.32.8127.3
F3X1LG682.628.483.11.524.925.4C3LG6
F3X2LG652.82.050.5
F3X3LG678.782.82.576.2
F3X4LG6104.1101.9
F3X5LG6129.52.8127.3
F4X2LG6108.053.3108.52.050.538.1C4LG6
F4X3LG678.7108.22.375.9
F4X4LG6104.12.5101.6
F4X5LG6129.52.8127.0
  • ※ 上記の他に白(WH)色の商品もあります。

配線ダクト形状

・バンドウィット独自の面取りされたスロットは電線の被覆を傷めない。 ・カバーの内側に滑り止めの加工がされているため、カバーが滑り落ちない。 ・側壁のフィンガーと平らになるデザインのカバー。 ・二箇所の切込みラインが入っており、工具を使わず簡単にフィンガーが折り取れる。 ・独特のスナップインスロットデザインで、ケーブルの挿入・取り出し時でもケーブルを確実に保持できる。 ・フィンガーとスロットの幅が広く、様々な太さの電線の収納が可能。
  • バンドウィット独自の面取りされたスロットは電線の被覆を傷めない。
  • カバーの内側に滑り止めの加工がされているため、カバーが滑り落ちない。
  • 側壁のフィンガーと平らになるデザインのカバー。
  • 二箇所の切込みラインが入っており、工具を使わず簡単にフィンガーが折り取れる。
  • 独特のスナップインスロットデザインで、ケーブルの挿入・取り出し時でもケーブルを確実に保持できる。
  • フィンガーとスロットの幅が広く、様々な太さの電線の収納が可能。

型番リスト

表示件数
型番
F1X1LG6

(mm)

高さ

(mm)

カラー

取付/固定方法

適用カバー部品番号

最小発注数量
32.3
28.7
ライトグレー
取付穴
C1LG6
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,552
( 2,807 )
1日目

詳細情報

基本情報

フィンガーが2重構造になっている、UL、CSA承認の配線ダクトです。
【特長】
・カバーと側壁が面一構造になっています。
・2段のフィンガーが、電線を保持します。
・フィンガーが細いので、取り出し位置を細かく調節することができます。
・カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
・UL難燃性グレードは94V-0です。
・本体とカバーは別売りになります。
【用途】
・配電盤等の内部配線の整線に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Fタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)の型番F1X1LG6のページです。 型番F1X1LG6に関する仕様情報を記載しております。
Fタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の配線用として
5
満足度:5.0
装置の配線用として装置サイズに合わせたチョイスができ、便利です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qダクトはバラ(1本)でも購入できますか?
A
1本ずつで購入ができます。但し、NNCタイプ(ノンハロゲン)はカバー付きで、他はカバーが別売りになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)
巾木ダクト (プラスチック製)
配線ダクト NDB
カッチングダクト BDRタイプ(スリット上部接合タイプ)
1mカッチングダクト ADRタイプ(スリット上部セパレートタイプ)
メーカーパンドウイットパンドウイット未来工業内外電機星和電機JAPPY
通常価格2,5527,148 -5,4652,794 -1,337 -1,084 -
通常出荷日1日目3日目1日目5日目在庫品1日目〜1日目
全長(mm)1830200022000-1000
材質PVC変性PPHOXその他硬質塩化ビニルポリ塩化ビニル樹脂ポリ塩化ビニル
規格UL/CSA/CEUL/CSA/CE----
難燃性UL94-0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング