17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 校正書類

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA
通常単価(税別)
31,20443,716特別価格
税込単価
34,32448,088特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~7日目

簡単にどこでも持ち運びできる。電池式デジタルハンダゴテ温度計。【特長】・精密ハンダゴテ用センサを標準装...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正書類

最小発注数量
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,204
( 34,324 )
3日目
43,71634,832
( 38,315 )
7日目

詳細情報

基本情報

簡単にどこでも持ち運びできる。
電池式デジタルハンダゴテ温度計。
【特長】
・精密ハンダゴテ用センサを標準装備。
・センサの呼びハンダは鉛フリーハンダを使用。

商品情報

電池式のデジタルハンダゴテ温度計(H-767/H-767-TA)の特長

センサの呼びハンダは鉛フリーハンダを使用。

センサの呼びハンダは鉛フリーハンダを使用。

測定範囲0~500℃
センサH-768
分解能1℃
確度±(1%rdg+1dgt)
最大表示1999カウント
サンプルレート1.25回/秒
電源積層(6F22)電池×1付
電池寿命約100時間(連続使用時)
外形寸法120(W)×100(H)×145(D)mm
重量660g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q温度計のセンサーの校正証明書の発行はできますか。
A
各種温度計のセンサーについては校正証明書の発行ができません。
温度計本体についてのみ校正証明書の発行を承ります。
なお、校正証明書の発行は有償となりますので、費用についてはお問合せ下さい。
Q国家標準にトレースされた校正証明書は入手できますか?
A
国家標準にトレースされておりますので可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA
[半田鏝用]こて先温度計EA701AE-1B
AC100V/3.2WはんだこてテスターEA701AE-2
こて先温度計 FG-102
AC100V温度調節ユニット(電気こて用)EA304HC
はんだこてテスター
メーカーホーザンエスコエスコ白光エスコgoot(太洋電機産業)
通常価格31,204-23,14882,35191,961 -2,14970,550
通常出荷日3日目〜2日目8日目5日目〜8日目1日目
温度測定範囲(℃)0~5000~7000~700---
外形寸法(mm)120x100x14575(W)×44(D)×140(H)211(W)×126(D)×53(H)193(W)×90(H)×219(D)58(W)×60(D)×84(H)W185×D160×H58
表示デジタル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

こて先温度計・はんだこてテスターカテゴリの売れ筋ランキング