17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デジタル温度計 DT-510 DT-510

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル温度計 DT-510

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DT-510

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

大きく見やすいデジタル表示の温度計。
【特長】
・常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能
・本体を立てて使えるスタンド、および、ショック吸収効果のあるカバー付
・天地18.5mmの見やすいLCD表示

指定中の仕様・寸法情報

測定対象
温度
電源
乾電池
バッテリ駆動時間(h)
約125時間(連続使用時)
内部記憶
不可
温度測定範囲(下限)(℃)
-40
温度測定範囲(上限)(℃)
800
表示
デジタル
校正証明書
無

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト