エレクトロニクス部品技術窓口
屋外使用可能なプラスチック製の計器用窓枠です。【特長】・取付けが簡単です。・パネルにカット寸法の穴をあ...
詳細を確認
(左)PY-1020A(右)PY-1010K3
防水構造で屋外使用可能。受電盤・配電盤・制御盤・計器盤等の読取り窓に最適。取り付けも容易。

パネルにカット寸法の穴をあけ表面から計器用窓枠をはめ込み、裏面から付属部品をビス止めするだけで取り付け可能。
(1)窓枠 ポリプロピレン製(黒色・裏面にCRパッキン付き)。
(2)ガラス 6.8mm厚金網入りガラス(PY-1010A、PY-1020A)、3.2mm厚強化ガラス(PY-1010K3、PY-1020K3)。
(3)固定具 ポリプロピレン製。
(4)フランジナット M4 黒染。

窓枠、ガラスの寸法図。
| 品番 | 外径寸法 A×B | ガラス有効寸法 C×D | パネルカット寸法 E×F |
|---|---|---|---|
| PY-1010A | 138×138 | 100×100 | 127×127 |
| PY-1010K3 | |||
| PY-1020A | 138×238 | 100×200 | 127×227 |
| PY-1020K3 |
屋外使用可能なプラスチック製の計器用窓枠です。
【特長】
・取付けが簡単です。
・パネルにカット寸法の穴をあけ表面から計器用窓枠をはめ込み、裏面から付属部品をビス止めするだけで取付けることができます。
・防水構造のため、屋外でも使用可能です。
・耐候性が良く、仕上がりが美しく製品の価値を高めます。(IP55)
・ポリプロピレン製。
【用途】
・受電盤・配電盤・制御盤・計器盤等各種筐体の読取り窓に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
窓枠(C-463・アルミニウム製)
4通常価格(税別):10,627円~

日東工業
BP12-G 検針窓
4通常価格(税別):3,060円~

篠原電機
ゴム窓枠 GMY型 IP55
4通常価格(税別):10,568円~

日東工業
BP12-M 検針窓(丸形)
3通常価格(税別):1,530円~

篠原電機
アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)
0通常価格(税別):30,271円~

篠原電機
アルミ窓枠 プレス製汎用タイプ APY型 IP55
0通常価格(税別):11,573円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~