17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34

通常単価(税別)
11,82859,688
税込単価
13,01165,657
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・取付けが簡単です。表面からパネル穴にはめ込み、裏面から換気ファンをビス止めするだけで取付けで...

詳細を確認
  • 2018年7月出荷分より安全性向上のため付属ファンのフィンガードの形状が変更となります。
    詳細は画像でご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型番リスト

表示件数

サイズ

厚み

入力電圧

最大風量(AC入力電圧、50Hz時)

(m3/min)

最大風量(AC入力電圧、60Hz時)

(m3/min)

フード材質

押え板

フード寸法 W×H

(mm)

パネルカット寸法 W×H

(mm)

スタッド径

RoHS?最小発注数量
120x120
38mm
AC100V
1.88
2.12
200×220
145×145
4-M5
10
1個
120x120
38mm
AC200V
1.88
2.12
ステンレス
200×220
145×145
4-M5
-
1個
120x120
38mm
AC100V
1.88
2.12
ステンレス
200×220
145×145
4-M5
10
1個
160x160
[40mm以上] 51mm
AC100V
5.2
6.16
250×270
235×190
5-M6
-
1個
160x160
[40mm以上] 51mm
AC100V
5.2
6.16
ステンレス
250×270
235×190
5-M6
10
1個
120x120
38mm
AC100V
0.73
0.81
132×150
110×110
4-M3
10
1個
120x120
38mm
AC100V
0.73
0.81
ステンレス
132×150
110×110
4-M3
-
1個
160x160
[40mm以上] 51mm
AC100V
2.29
2.74
200×220
145×145
4-M5
10
1個
160x160
[40mm以上] 51mm
AC100V
2.29
2.74
ステンレス
200×220
145×145
4-M5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,210
( 21,131 )
4日目
19,210
( 21,131 )
4日目
40,264
( 44,290 )
4日目
35,832
( 39,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
59,688
( 65,657 )
4日目
11,828
( 13,011 )
4日目
25,301
( 27,831 )
4日目
31,063
( 34,169 )
4日目
40,019
( 44,021 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けが簡単です。表面からパネル穴にはめ込み、裏面から換気ファンをビス止めするだけで取付けできます
・フード、ファン、フィンガーガード、電源コード(1m)がセットとなっておりますので、そのままご使用いただけます
・ファン径に対してフード開口部面積を同程度確保したい場合は、押え板を使うことにより、ワンサイズ大きなフードを組付けることもできます
【用途】
・操作盤・制御盤・キュービクル等の換気ファンとしてご使用ください

ご注意

  • 2018年7月出荷分より安全性向上のため付属ファンのフィンガードの形状が変更となります。
    詳細は画像でご確認ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34
屋外天井取付型ファン・オプション・フィルタ
屋外天井取付型ファン・オプション・フィルタユニット
[SFT-F]ステンレスフード付ターボファン・オプションフィルタ
フィンガーガード φ172mmサイドカット型用
プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用
メーカー篠原電機日東工業日東工業日東工業山洋電気山洋電気
通常価格11,828-3,17012,0802,840 -1,5701,124 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フード付きファン-----
IP保護等級IP34-----
よく一緒に購入される商品

ファンカテゴリの売れ筋ランキング