17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

押ボタンカバー・取付ベース

通常単価(税別)
2,0753,800
税込単価
2,2834,180
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

型番SWC-88:押ボタンや操作スイッチの誤操作防止用カバーです。【特長】・樹脂カバーにマグネットが付...

詳細を確認
  • 押ボタンカバーと取付ベースは別売りです。
  • 型番【SWCB-**】は取付ベースのみです、ご注意ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

押ボタンカバー SWC-88

使用例

使用例

寸法図(材質:AS樹脂)

寸法図(材質:AS樹脂)

型番リスト

表示件数

材質

中心穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
AS樹脂(透明)
-
10
1個
アクリル(透明)、SUS430
22.5
10
1個
アクリル(透明)、SUS430
25.5
10
1個
アクリル(透明)、SUS430
30.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,075
( 2,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,075
( 2,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,075
( 2,283 )
5日目

詳細情報

基本情報

型番SWC-88:押ボタンや操作スイッチの誤操作防止用カバーです。
【特長】
・樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
・金具はフェライト系ステンレス鋼(SUS430)で、押ボタンカバー「SWC-88」のなぐネットを吸着します。
・機器と共締めにて取り付けるので、別途加工等は不要です。
・ボタンのサイズに合わせて、3種類の穴径のものをご用意致しております。
・金具と盤面の間はアクリル板で保護されますので、金具や押ボタンカバー「SWC-88」のマグネットが直接盤表面触れることがありません。
・非磁性筐体のみならず既設盤や鋼板製の盤表面塗装をキズから保護します。
【用途】
・押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止カバーとして使用します。
・型番SWCB-22/25/30:SWC-88取付用アタッチメントです。

ご注意

  • 押ボタンカバーと取付ベースは別売りです。
  • 型番【SWCB-**】は取付ベースのみです、ご注意ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押ボタンカバー・取付ベースのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
試験機のSTOPボタン
5
満足度:5.0
購入前に取り付け寸法がわかりやすく表記されていて、設計も楽でした。 使い勝手が良く問題ありません。
1人が参考にしています。
安全対策品として
5
満足度:5.0
人のミスによる押し間違いを防ぐためにスイッチに取付。 カバーをすることにより誤作動が防げます。
0人が参考にしています。
自動倉庫の非常停止ボタンに
3
満足度:3.0
狭いところに非常停止用の押しボタンが設置してあり、人が通ったときに間違えて押してしまうことがありましたので、この商品を選...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤表面の切替スイッチの通常操作禁止用のカバーとして
4
満足度:4.0
切替スイッチのサイズが、Φ22用でしたが、全体を囲むようにできました。他のスイッチとの干渉には、設計時に注意が、必要です...もっと読む
0人が参考にしています。
ブレーカーのスイッチカバー
5
満足度:5.0
製品としてはマグネットの強度も丁度良く、良かった。今回はブレーカーの取付用のネジにあたってしまいちょっと残念。サイズのラ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押ボタンカバー・取付ベース
開閉式 押ボタンカバー(φ22/30取付穴用)
押ボタンカバー(コンパクトタイプ)
押ボタンスイッチA16 スイッチカバー
非常停止用押ボタンスイッチ 端子カバー
【ミスミ オリジナル】スイッチ保護キャップ 押しボタン用 取付穴Φ22
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機オムロンIDECミスミ
通常価格2,075-982 -4,290255155 -735
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバースイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防塵カバー・キャップスイッチカバー・キャップ・保護カバー防水カバー・キャップ

保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト