17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

傾斜母線支持台 RBS-40・RBS-50【1~10個入り】

通常単価(税別)
2508,191
税込単価
2759,010
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

分岐用電線の母線支持台。【特長】・母線が傾斜しているため、電線接続作業が容易にできる。・取り付けスペー...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

分岐用電線の母線支持台

取付例

取付例

寸法

寸法図(RBS-40)

寸法図(RBS-40)

寸法図(RBS-50)

寸法図(RBS-50)

型番リスト

表示件数

幅×高さ×長さ

(mm)

パック入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
25×28×38
50
10
25個
25×28×38
10
10
1パック

10個入り

30×56×70
50
10
25個
30×56×70
10
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,264
( 2,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,011
( 1,112 )
4日目
8,191
( 9,010 )
4日目

詳細情報

基本情報

分岐用電線の母線支持台。
【特長】
・母線が傾斜しているため、電線接続作業が容易にできる。
・取り付けスペースが少なくできる。
【用途】
・分岐用電線の母線支持台として便利。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜母線支持台 RBS-40・RBS-50のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤のアースバー固定用で使用しています。
5
満足度:5.0
以前は両端がねじれているアースバーを使用しておりましたが 本品を使用し、アースバーをストレートのものへ変更し使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜母線支持台 RBS-40・RBS-50
二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台) RBS-45
分岐母線支持台
分岐母線支持台(低圧用)
絶縁支持物 母線サポータ
三段式支持台(低圧用)
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格250-9,544217 -250 -19,241 -1,047 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
材質/表面処理ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン製ポリプロピレンポリカーボネートポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁支持台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト